Volver a la vista general

Sets FV: fácil instalación

Los sets FV preconfeccionados le facilitan la instalación de la protección contra corrientes de rayo y sobretensiones en su instalación fotovoltaica. Todos los sets se entregan en carcasas IP65 protegidas contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Set FV 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC para la instalación de string individual

Esquema: protección de una instalación solar de string individual  

Protección de un string FV individual con el set FV 1000 DC

El set FV 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC protege el inversor monofásico de su instalación de string individual en el lado de la tensión continua.

Instalación sencilla

  • Conectores enchufables SUNCLICK
  • completamente cableados

Considerar la longitud del cable

  • Con menos de 10 m de longitud de cable entre el panel solar y el inversor basta con instalar un set FV 1ST/1000DC/… directamente antes del inversor.
  • Con longitudes de cable mayores se recomienda instalar adicionalmente un set FV 1ST/1000DC/… directamente en el panel solar.

Protección del lado AC

El lado AC del inversor se protege mediante un descargador de sobretensiones.

Set FV para inversores con varios seguimientos MPP

Instalación solar, seguimiento MPP, inversor  

Protección para inversores con varios seguimientos MPP

Para sacar la máxima potencia de su instalación fotovoltaica debe equipar los inversores con varios seguimientos MPP.

La protección correcta para estos inversores la obtendrá con estos productos:

  • set FV 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • set FV 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Protegerá los inversores con varios seguimientos MPP en el lado de tensión continua contra corrientes de rayo y sobretensiones hasta 1000 V DC.

Instalación sencilla

  • Completamente cableado
  • Rápida instalación: gracias a los conectores enchufables SUNCLICK

Considerar la longitud del cable

Con más de 10 m de cable entre el inversor y el panel solar deberá instalar una protección contra sobretensiones adicional en el panel solar. Utilice para ello, por ejemplo, el set FV 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

El lado AC del inversor se protege mediante un descargador de sobretensiones.

Set FV 5ST/600 DC para un máximo de cinco strings

Protección de la instalación solar, hasta 5 strings  

Protección para hasta cinco strings FV

El set FV 5ST/600 DC precableado protege hasta cinco strings FV con una tensión de string de 600 V DC contra sobretensiones.

  • Para una seguridad adicional se dispone del seccionador de generador.
  • Por norma general, los strings se juntan antes del inversor y se protegen allí con el set FV 5 ST/600 DC.
  • Con más de 10 m de cable entre el inversor y el panel solar deberá instalar en el panel solar una protección adicional para proteger contra corrientes de rayo y sobretensiones. Utilice para ello el set FV 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • El lado AC del inversor se protege mediante un descargador de sobretensiones.

Protección del lado DC y AC del inversor

Protección de una instalación solar en el lado AC y DC  

Protección para el lado AC y DC del inversor

Deberá proteger el inversor contra sobretensiones tanto en el lado de tensión continua como en el lado de tensión alterna.

Protección de corriente continua y alterna combinada

Con el set FV 1000 DC/AC combinará desde un principio la protección de tensión continua del set FV 1000 DC con el lado de tensión alterna.

Considerar la longitud del cable

Si la longitud del cable entre el panel solar y el inversor es superior a 10 m, deberá instalar también un set FV 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC directamente en el panel solar.


Volver a la vista general
Más información
  • Sets FV: fácil instalación

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar