Sensores y contadores

Uso de recursos de un vistazo

Uso de recursos de un vistazo

Infórmese con sensores y contadores de todos los estados relevantes de la instalación.

Volver a Medición de energía y de potencia

Categorías

Buscar en Sensores y contadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

El agua, el aire comprimido y la electricidad son medios de servicio costosos: con sensores y contadores registrará siempre la referencia exacta. Mantenga bajo control todas las magnitudes relevantes de sus instalaciones y ahorre costes.

Sus ventajas

  • Utilización eficiente de los recursos gracias a la completa información de referencia mediante sensores y contadores
  • Medición de referencia detallada mediante técnica de sensores y contadores exacta
  • Comunicación de sensores inteligente gracias a la tecnología IO-Link

Contadores de aire comprimido

El aire comprimido es uno de los recursos de producción más caros. Con los contadores de aire comprimido de Phoenix Contact se optimiza el uso de este costoso medio de producción. Mediante el uso eficiente del aire comprimido disminuye el empleo del compresor y, con ello, los costes de energía.

El procedimiento de medición calorimétrico registra hasta las cantidades usadas más pequeñas. Reconoce el desgaste o las fugas por medio de la cantidad de aire usado.

Con los contadores de aire comprimido podrá registrar las siguientes magnitudes:

  • el flujo de volumen actual
  • el volumen consumido actual
  • la temperatura del aire comprimido en los procesos de trabajo controlados

Sensores de presión

Sensor de presión con IO-Link  

Comunicación de sensores inteligente gracias a IO-Link

Los sensores de presión de Phoenix Contact registran presiones de servicio en instalaciones neumáticas. De este modo, podrá detectar desgastes y fugas. Para la transmisión de valores de proceso, diagnóstico y parametrización puede utilizar dos salidas de conmutación o bien IO-Link.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar