Conexión por tornillo

Conexión por tornillo

Bornes universales para conexiones sin mantenimiento

Bornes universales para los requisitos más exigentes: la conexión por tornillo ha demostrado su eficacia incluso en el cableado de grandes secciones de cable.

Volver a Bornas para carril

Categorías

  • Bloques de distribución
    Bloques de distribución

    Con los bloques de distribución listos para conectar con tecnología de conexión por tornillo podrá ahorrar ahora aún más tiempo y espacio al realizar la instalación.

  • Bornas de paso
    Bornas de paso

    Con las bornas de paso con secciones de cable grandes o pequeñas podrá conectar, puentear de forma flexible y rotular cómodamente.

  • Bornas híbridas
    Bornas híbridas

    Combine los tipos de conexión en una borna híbrida y aproveche las ventajas de la técnica correspondiente.

  • Bornes de alta corriente
    Bornes de alta corriente

    Cablee secciones de cable grandes hasta 240 mm² con seguridad.

  • Bornes de alta temperatura
    Bornes de alta temperatura

    Los bornes de alta temperatura con aislamiento de cerámica cuentan con la homologación estándar Ex y son especialmente adecuados para condiciones duras de funcionamiento.

  • Bornes de conexión del motor
    Conexión de los motores sencilla

    Cablee sus motores ahorrando espacio y tiempo.

  • Bornes de instalación
    Bornes de instalación

    Su construcción de altura especialmente baja, su sencillo montaje y la libre combinación son ventajas evidentes de los bornes de instalación para la técnica de mando de operaciones en edificios.

  • Bornes de tierra
    Bornes de tierra

    Establecer las conexiones PE con rapidez: solo tienen que encajarse los bornes de tierra en el carril simétrico.

  • Bornes de varios conductores
    Bornes de varios conductores

    Distribuir los potenciales con facilidad así como conectar diferentes tipos de conductores o secciones transversales con seguridad con los bornes de varios conductores.

  • Bornes de varios pisos
    Bornes de varios pisos

    En caso de condiciones de espacio reducidas, los potenciales simplemente se distribuyen. Con los bornes de varios pisos, el cableado sigue siendo confortable.

  • Bornes enchufables
    Bornes enchufables

    Contacto potente y conexión con seguridad frente al contacto de los dedos: estas son las propiedades inteligentes de los bornes enchufables.

  • Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla
    Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla

    Interrupción de circuitos eléctricos y reconocimiento inmediato de fallos. Además se dispone de distintos enchufes de función para equipamiento individualizado.

  • Bornes para componentes
    Bornes para componentes

    Solucionar tareas de conmutación de forma individual, flexible y gráfica –con los bornes para componentes adecuados–.

  • Bornes para fusible
    Bornes para fusible

    Bornes versátiles para la técnica de sensores y el control de la máquina: proteger dispositivos, distribuir potenciales e identificar fallos con rapidez.

  • Bornes para sensores/actuadores
    Bornes para sensores/actuadores

    Nivel de señal, distribución de potencial y función de cable de protección en un mismo borne: la mejor solución para la construcción de sistemas de control.

  • Bornes seccionables de transductores de medición
    Bornes seccionables de transductores de medición

    Diseñar circuitos de transductores de medición individualmente y con ahorro de costes. Las soluciones enchufables aportan otras ventajas técnicas.

  • Minibornes y microbornes
    Minibornes y microbornes

    Bornes pequeños con elevada funcionalidad: cableado confortable, marcado y una opción para conexiones de conductores múltiples.

  • Sistema enchufable de prueba
    Sistema enchufable de prueba

    Con el sistema de prueba FAME simplificará la comprobación periódica de instalaciones de conmutación de energía.

Buscar en Conexión por tornillo

Mostrar todos los productos de esta categoría

Bornes universales para los requisitos más exigentes: la conexión por tornillo ha demostrado su eficacia incluso en el cableado de grandes secciones de cable.

Los bornes con conexión por tornillo de Phoenix Contact cubren un amplio campo de aplicación. Ahorre tiempo en el montaje de regletas de bornes universales con el pie PE y los puentes enchufables estandarizados.

Ventajas con nuestros bornes por tornillo

  • Ahorro de tiempo y espacio gracias a la conexión de varios conductores.
  • Sin mantenimiento gracias al principio Reakdyn.
  • Ahorro de costes con accesorios uniformes para puentes, marcados y comprobación.
  • Gran conductibilidad eléctrica gracias a la amplitud de secciones de cable hasta 240 mm².
  • Bornes conocidos y reconocidos en todo el mundo por su eficaz conexión por tornillo.
  • Las bornas para carril con conexión por tornillo forman parte del sistema COMPLETE line

Técnica de conexión probada

Parte activa de borna con referencia al principio Reakdyn y conexión multiconductor  

Conexión por tornillo: cablear con seguridad y sin mantenimiento

Los bornes universales de Phoenix Contact se caracterizan por sus propiedades prácticas como:

  • Conexión de conductores sin mantenimiento con el principio Reakdyn: no es necesario apretar los tornillos de los bornes.

  • Embornará conductores de cobre de cualquier tipo sin tratamiento previo. Dentro de la sección nominal puede utilizar también un protector de empalme en forma de punteras.

  • Conexión multiconductor para contactar dos conductores de igual sección con seguridad en las partes activas del borne por tornillo.

  • Elevadas fuerzas de contacto y grandes superficies de contacto que permiten el cableado hermético al gas y estable a largo plazo de secciones de cable hasta 240 mm².

Sistema de puente enchufable flexible

Borna con un puente enchufable  

Fácil distribución de potencial con puentes enchufables

Con los puentes enchufables estandarizados de Phoenix Contact realizará rápidamente la distribución de potencial.

Gracias a dos fosos de puente en todos los bornes universales se pueden realizar puenteados flexibles en cadena, escalonados o discontinuos.

Con los puentes enchufables de 2 a 50 polos podrá unir un número indefinido de bornes de conexión por tornillo.

Base de conductor de protección engarzable

Zapata de conductor de protección encajable  

Engarzar y listo: el contacto perfecto

Los bornes de tierra de contorno idéntico se insertan y engarzan rápidamente sobre el carril simétrico. Este contacto perfecto tanto a nivel mecánico, como eléctrico, cumple todas las exigencias de la norma IEC 60947-7-2.

Alta calidad de nuestros bornes universales

Componentes de una borna: piezas metálicas y de plástico  

piezas de plástico y de metal de alta calidad

Establecer conexiones fiables es nuestro principal objetivo. La calidad de nuestros productos es clave para ello. Y ésta, empieza con la selección de los materiales de nuestros bornes universales.

Todos nuestros bornes por tornillo cuentan con piezas metálicas de aleaciones de cobre, resistentes a la corrosión y a la rotura por tensión, con las siguientes ventajas:

  • no se forman elementos con humedad
  • relaciones de contacto seguras
  • bajo nivel de calentamiento gracias a una buena conductividad eléctrica

La carcasa aislante de nuestros bornes de conexión por tornillo es de plástico elástico y resistente a los golpes con las siguientes características:

  • es reciclable, sin halógenos y resistente a las radiaciones UV
  • posee una buena resistencia al clima tropical y a las termitas
  • temperaturas de servicio hasta 130 ºC
  • alta resistencia química
  • excelentes cualidades de envejecimiento
  • certificada según UL 94 para la clase de combustibilidad V0

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/xVTJbsIwEP0ajpbHWSA5UoSIEEhUoYX4EtmODabZSAyUfn2TcuqBoApF9cGWR2_eLPYbTPEW05yd9Y4ZXeQsbe4RHcbWjAAJHLKcTYYWvNov0_Vi5IVBMMTvmGJaCp3gyBU8EcKVyEvARw6xh4ipEUfAXeUrnzvCslu0yE1p9jiStawHcJF8ABnT-QDKqkhOwjTGVNcmLtmuBSgpE2T2VXHa7WMjq0w3icU8LcRHHZeIuAgIAqvZB8A9kMxVgIilOHK4JMhntoeI8kEwzmwHPLzprMkimHaXfPOHO2sMj_yjxn90F-ATvDlrecFveVFlzROEf-xwAI8i2E9G6KZfQa_0bs_0_TZnYfVL_2z280eftxkI-nA80nGj4yI38tPg7f8JmXam20r5B9Ch1VDW8TSMV9vJNHz0scmtnTorUy20WRaJTHFkqpNszUy0MxNHtWSV2P9MiU6uMss8-6pRND9fLmuVTbj3-7jacHAY_1LX8Tc4cp1x/