Interruptores de seguridad

Interruptores de seguridad

Sin contacto, compacto, inteligente

El interruptor de seguridad con tecnología RFID para el control inteligente de la puerta de protección y la posición.

Volver a Seguridad funcional

Categorías

Buscar en Interruptores de seguridad

Mostrar todos los productos de esta categoría

El PSRswitch es un interruptor de seguridad codificado electrónico con tecnología RFID en construcción compacta. Gracias a la tecnología de transpondedores RFID integrada y a la inteligencia, obtendrá la máxima protección contra manipulación y la máxima seguridad según EN ISO 14119. Con unidades de evaluación compatibles y cableado SAC le ofrecemos una solución completa rentable para un control flexible de la puerta de protección y la posición para la fábrica digital.

Sus ventajas

  • Empleo flexible gracias al diseño compacto
  • Máxima protección contra manipulación gracias a los tres niveles de codificación RFID
  • Conexión en serie segura con amplia información de diagnóstico
  • Tecnología de conexión M12 universal para una cómoda instalación
  • Solución completa segura y rentable para la fábrica digital

Interruptores de seguridad sin contacto PSRswitch

El interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch desconecta de forma segura las máquinas o instalaciones en caso de que un dispositivo de seguridad móvil de disyunción, p. ej. una tapa o una puerta, no esté cerrado correctamente. Otra aplicación es el control seguro de varias posiciones de la máquina, p. ej. en robots.

Cada unidad de conmutación compacta está compuesta por un sensor con codificación RFID y un accionador.

Características principales

Interruptores de seguridad sin contacto PSRswitch  

Interruptor de seguridad compacto y sin contacto PSRswitch

  • Tres tipos de codificación: Multicode, Unicode y Fixcode
  • Conexión en serie segura según EN ISO 14119
  • Hasta PL e según EN ISO 13849, incluso en conexión en serie
  • Función de reinicio integrada en el interruptor
  • Cabezal actuador ajustable con tres direcciones de arranque
  • Índice de protección IP67
  • Posibilidad de conexión en serie y aplicación individual
  • Canal de diagnóstico inteligente y diagnóstico PNP con LED
  • Conexión M12

Niveles de codificación

El sensor está disponible en tres niveles de codificación: Fixcode, Unicode y Multicode.

Fixcode

 

El sensor acepta un único actuador. El usuario programa este actuador durante la puesta en servicio. No es posible programar otros actuadores.

Unicode

El sensor acepta un actuador. El usuario programa el actuador durante la puesta en servicio. Pueden programarse sucesivamente otros actuadores de forma ilimitada. El sensor bloquea los actuadores programados anteriormente, por lo que no pueden seguir utilizándose.

Multicode

El sensor acepta todos los actuadores. No es necesaria la programación durante la puesta en servicio.

Un sensor, muchas posibilidades

Funciones inteligentes en un sensor compacto PSRswitch  

Funciones inteligentes en un sensor compacto PSRswitch

 

  • 2 entradas digitales seguras
  • 2 salidas digitales seguras
  • La función de diagnóstico inteligente ofrece información de estado
  • LED en el sensor
  • Función de reinicio integrada localmente
  • Salida de aviso de 24 V
     

Diagnóstico inteligente para la fábrica en red

El sistema de interruptores de seguridad completo de Phoenix Contact está compuesto por una unidad de evaluación y los interruptores de seguridad PSRswitch. La unidad de evaluación PSR-MC42 se puede emplear como pasarela de enlace IO-Link y combinarse con hasta 30 interruptores de seguridad en conexión en serie.

Para el diagnóstico PNP se emplea el contacto de aviso como salida de seguridad e indica si el dispositivo de protección está cerrado.

Con el canal de diagnóstico integrado, se registra de forma centralizada toda la información de estado (no relevante para la seguridad) de los interruptores de seguridad conectados al sistema de control de la máquina, incluso en conexión en serie.

Diagnóstico con PSRswitch mediante IO-Link  

Diagnóstico con PSRswitch mediante IO-Link

Dos posibilidades de diagnóstico

1. IO-Link

La conexión en serie segura tiene dos canales. En paralelo se transfiere al relé de seguridad PSRmini la información de estado de cada interruptor mediante el canal de diagnóstico integrado. El relé de seguridad PSRmini PSR-MC42 se emplea como pasarela de enlace IO-Link y transmite al sistema de control los datos de diagnóstico no relevantes para la seguridad del interruptor mediante IO-Link. Aquí se evalúan los datos de forma centralizada.

2. Cableado directo

Otra variante es el cableado directo de los interruptores de seguridad con el sistema de control de la máquina. En esta estructura, la conexión en serie segura también tiene dos canales. Los interruptores de seguridad se conectan a un dispositivo de conmutación de seguridad.

Solución completa rentable

Los interruptores de seguridad son aptos tanto para una aplicación individual como para la conexión en serie. Puede conectar en serie hasta 30 interruptores de forma segura.

Con las unidades de evaluación compatibles, los cables SAC configurables y los conectores M12 le ofrecemos una solución completa rentable.

Interruptores de seguridad PSRswitch en conexión en serie y cableado individual  

Interruptores de seguridad PSRswitch en conexión en serie y cableado individual

 

  1. PSRswitch en conexión en serie con distribuidores en Y, conectores de puente y cableado SAC. La longitud del cable se puede seleccionar de forma flexible.
  2. PSRswitch en cableado individual con cableado SAC. La longitud del cable se puede seleccionar de forma flexible.
     

Herramienta de selección

Sensor de seguridad

Tres tipos de codificación

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Accionador

Compatible con todos los tipos de codificación: PSR-CT-C-ACT

Conectores de puente

Conector final para cada circuito de sensores: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Distribuidores en Y

Tipo 1 para la conexión en serie: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Tipo 2 para comportamiento de arranque manual: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Tipo 3 para diagnóstico integrado a través del contacto de aviso: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Configurador de cableado de sensores/actuadores

Encuentre el cable adecuado para la conexión segura de su sensor o actuador.

Prevención del enmascarado de fallos con PSRswitch

En la nueva norma de seguridad EN ISO 14119, la prevención del enmascarado de fallos adquiere relevancia. El vídeo muestra, con un ejemplo de control de la puerta de protección, qué es el enmascarado de fallos y qué peligros conlleva. Descubra usted mismo cómo se puede evitar el enmascarado de fallos con los interruptores de seguridad sin contacto PSRswitch de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas


Instalación sencilla

Instalación sencilla de los interruptores de seguridad sin contacto PSRswitch


Seguridad funcional

Máxima seguridad funcional con el interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch


Diagnóstico inteligente

Diagnóstico inteligente con IO-Link con el interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar