Dispositivos de conmutación de seguridad

Dispositivos de conmutación de seguridad

Seguridad demostrada

Tecnología innovadora y fiable, probada durante muchos años: su garantía para la seguridad funcional.

Volver a Seguridad funcional

Categorías

  • Relés de seguridad
    Relés de seguridad

    Relés seguros para funciones de seguridad como parada de emergencia, rejilla de luz o accionamientos bimanuales.

  • Relés de seguridad multifuncionales
    Relés de seguridad multifuncionales

    Con los relés de seguridad multifuncionales podrá procesar varias funciones de seguridad de un dispositivo de conmutación.

Buscar en Dispositivos de conmutación de seguridad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Benefíciese de nuestra experiencia con la tecnología de seguridad. Si precisa un escaso número de funciones de seguridad en su máquina, nuestros dispositivos de conmutación de seguridad PSR son la solución ideal.

Sus ventajas

  • Aplicación versátil: una solución óptima para cada función
  • Fiable gracias a la técnica de seguridad probada
  • Instalación y puesta en servicio rápidas gracias a una cómoda tecnología de conexión
  • Ahorro de espacio gracias a la construcción estrecha

Relés de acoplamiento seguros: cada señal disponible con seguridad

Relés de acoplamiento PSRclassic y PSRmini  

Relés de acoplamiento para una conexión y desconexión seguras

Los relés de acoplamiento seguros clásicos con contactos de conducción forzada poseen la certificación de nivel de integridad de seguridad y sirven para la separación galvánica y la amplificación de potencia.

En los relés de acoplamiento PSR puede elegir entre PSRclassic, la versión usual en el mercado y el último PSRmini. Los nuevos relés de acoplamiento con 6 y 12 mm son los relés de acoplamiento más estrechos del mercado.

Relés de seguridad: la solución óptima para cada función

Relés de seguridad PSRclassic y PSRmini  

Relés de seguridad para funciones sencillas como el paro de emergencia y el accionamiento bimanual

En el área de los relés de seguridad también tiene a su disposición dos series de equipos PSRmini y PSRclassic. Al manejar funciones básicas, como el paro de emergencia o el accionamiento bimanual, puede elegir entre el programa estándar probado PSRclassic o los nuevos equipos PSRmini muy compactos y estrechos de 6 mm y 12 mm. O bien puede combinarlos simplemente como mejor se adapten a su aplicación.

Relés de seguridad multifuncionales: tres funciones en un equipo

Relés de seguridad multifuncionales PSRmultifunction  

Relés de seguridad multifuncionales en tres variantes: conexión por tornillo, por resorte y push-in

Los relés de seguridad multifuncionales PSRmultifunction realizan tres funciones de seguridad, como el paro de emergencia, la supervisión de puertas de protección o la supervisión de barreras fotoeléctricas en un solo equipo. Con un circuito de sensores local y uno superpuesto, ofrecen una solución estrecha para muchas aplicaciones estándar.

Controlador de velocidad y de parada: controlar las piezas giratorias de forma segura

Controlador de parada PSRmotion  

Controladores de parada muy compactos para la supervisión sin sensores de accionamientos

Con el controlador de parada PSRmotion muy estrecho puede supervisarse la parada de un movimiento peligroso sin sensores adicionales. De este modo, puede accionarse p. ej. un dispositivo de enclavamiento. Para detectar una parada se evalúa la tensión inducida del devanado del motor.

Con el controlador de velocidad y parada PSR-MM30 podrá supervisar la velocidad de piezas giratorias en instalaciones y máquinas. En caso de que, por ejemplo, se exceda una velocidad predefinida, el equipo se desconecta de forma segura.

Relés de acoplamiento de conducción forzada: para el uso universal

Relés de acoplamiento de conducción forzada para el uso universal  

Relés de acoplamiento de conducción forzada

Los relés de acoplamiento de conducción forzada son equipos básicos para el accionamiento monocanal. Utilice los relés de acoplamiento para la separación galvánica, la amplificación de potencia y la reproducción de contactos.

Como todos los dispositivos de conmutación de seguridad PSR, los relés de acoplamiento con contactos de conducción forzada están equipados según EN 50205. De este modo, con los relés de acoplamiento podrá realizar un diagnóstico seguro mediante un contacto normalmente cerrado de conducción forzada.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar