Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

La solución óptima para cada función

Distintos dispositivos de conmutación de seguridad PSR  

Equipos de conmutación de seguridad para todas las funciones

Los equipos de conmutación de seguridad PSR son la solución perfecta cuando se trata de: un dispositivo, una función.

Cuando hay pocas funciones de seguridad o pocos enlaces lógicos, logrará con ellos un sistema económico y fácil de instalar para su seguridad funcional.

Técnica de seguridad probada

Contactos de conducción forzada  

Seguridad garantizada gracias a contactos de conducción forzada

Como pioneros en seguridad funcional, Phoenix Contact fue el primero en ofrecer componentes electrónicos para el control seguro de sensores y actuadores. Técnica probada: constantemente mejorada, que garantiza la fiabilidad de nuestros productos de seguridad.

Por ejemplo, nuestros equipos de conmutación de seguridad: funcionan con contactos de conducción forzada según EN 50205. Esto significa: una rápida detección de fallos y la máxima seguridad.

Rápidamente instalado y conectado

Cableado transversal con el conector de bus para carril simétrico  

Cableado transversal rápido mediante el conector de bus para carril simétrico PSR-TBUS

Ahorre tiempo y costes. Los equipos de conmutación de seguridad PSR se instalan con el conector de bus para carril simétrico PSR-TBUS sin un gran esfuerzo de cableado. Es decir, cableado transversal simple y rápido.

Junto a los conectores enchufables COMBICON también puede utilizar bornes de resorte TWIN cómodos para la conexión de sus contactos.

Elevada seguridad en carcasas estrechas

PSRmini – relés seguros de acoplamiento en armario de control  

Mucha seguridad en poco espacio

Instale seguridad funcional incluso con poco espacio en el armario de control. Gracias a su escasa anchura podrá alinear varios equipos de conmutación de seguridad PSR sin ocupar demasiado espacio.


Volver a la vista general
Más información
  • Sus ventajas de forma detallada

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636