Arrancadores de motor seguros

Arrancadores de motor seguros

Conmutación inteligente de motores

Con los arrancadores de motor modulares y compactos podrá conmutar e invertir motores de forma rápida y fiable.

Volver a Seguridad funcional

Categorías

Buscar en Arrancadores de motor seguros

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los arrancadores de motor híbrido seguros CONTACTRON combinan hasta cuatro funciones en un solo equipo: paro de emergencia, arranque del motor, función de inversión y protección del motor contra sobrecarga. Además de equipos estándar para un cableado en paralelo también se suministran variantes interconectables. Se pueden integrar en entornos de bus de campo.

Sus ventajas

  • Desconexión segura hasta SIL 3 y PL e
  • Ahorro de hasta el 89 % de espacio gracias al diseño compacto
  • Con una vida útil 10 veces mayor gracias a una conmutación cuidadosa mediante la tecnología híbrida CONTACTRON
  • Protección del motor ajustable con función bimetálica hasta 9 A
  • Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento y al cableado de carga

Arrancadores de motor híbrido modulares

Arrancadores de motor híbrido modulares CONTACTRON pro  

Arrancadores de motor híbrido modulares CONTACTRON pro

La nueva línea de productos CONTACTRON pro ofrece una integración de seguridad sencilla y se puede ampliar modularmente. El relé de seguridad PSRmini PSR-MC38 se encarga de desconectar con seguridad un motor mediante el nuevo arrancador de motor híbrido CONTACTRON pro. Los equipos de conmutación puede conectarlos con rapidez y facilidad de forma modular a través de los conectores de bus para carril.

Encontrará más información aquí:

Conmutar de forma inteligente y proteger de forma segura

Ejemplo de cableado CONTACTRON

Paro de emergencia

La función de seguridad integrada facilita el empleo en aplicaciones de paro de emergencia relevantes para la seguridad.

Giro a la derecha

Activación sencilla directamente mediante tarjetas de salida PLC de 24 V o señal de 230 V AC.

Giro a la izquierda

Opcional: función de inversión incluido circuito de enclavamiento y cableado de carga.

Protección del motor

Cómoda protección por medio del relé de protección del motor electrónico con función automática y función de reinicio remoto.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636