Tecnología de control segura

Tecnología de control segura

Modular y de alto rendimiento

Soluciones de control seguras para su aplicación.

Volver a Seguridad funcional

Categorías

Buscar en Tecnología de control segura

Mostrar todos los productos de esta categoría

Funciones de seguridad versátiles, poca necesidad de espacio, redes de gran tamaño – Ofrecemos soluciones de control modulares para su aplicación de seguridad. Con nuestros potentes sistemas de control Safety, integrará de manera fiable seguridad funcional a través de PROFIsafe en redes PROFINET.

Sus ventajas

  • Integración de la PLCnext Technology
  • Programación estándar y de seguridad con PLCnext Engineer
  • Cumplimiento de los máximos requisitos de seguridad según SIL 3 y PL e respectivamente
  • Conexión a sistemas de nube y empleo de aplicaciones de la PLCnext Store

Ampliación modular de PROFIsafe

Ampliación de PLC funcional SPLC 1000 con PLCnext Control AXC F 2152  

Ampliación de PLC segura para PLCnext Control

Su PLCnext Control estándar se convertirá fácilmente en un sistema de control de seguridad apto para PROFIsafe mediante nuestro módulo de ampliación seguro.

La ampliación de PROFIsafe apilable a la izquierda es un PLC Small Scale orientado a la seguridad y de pleno valor que amplía las funciones de su F 2152 o AXC F 3152 para aplicaciones seguras hasta SIL 3/PL e.

Gracias al escaso espacio necesario, la solución de control es apta en particular para aplicaciones de seguridad descentralizadas y/o sensibles a los costes. La ampliación de PLC segura puede comunicarse con hasta 32 participantes PROFIsafe de nivel inferior a través de PROFINET, así como a través del Axiobus integrado. Una instancia de F Device permite además la conexión en red con un PLC PROFIsafe superior.

Control de seguridad de alto rendimiento

Sistema de control de alto rendimiento RFC 4072S  

Control de alto rendimiento seguro basado en PLCnext Technology

El control de seguridad de alto rendimiento RFC 4072S es apto para aplicaciones PROFIsafe con requisitos de seguridad o disponibilidad especiales. Opere redes extensas con hasta 300 participantes, por ejemplo, en la industria automovilística o en la técnica de la energía regenerativa. 

RFC 4072S reúne cálculos estándar y relevantes para la seguridad hasta SIL 3 en un equipo.

Programación de seguridad con PLCnext Engineer

Programación de seguridad con PLCnext Engineer  

Programación de seguridad con PLCnext Engineer

Con PC Worx Engineer puede llevarse a cabo tanto la programación PLC estándar como la programación de todas las funciones de Safety en un editor. A continuación, en un proyecto se ejecutan la programación del PLC y de Safety en el PLCnext Control. Este descomprime automáticamente y automatiza los programas en dos partes: el código PLC y el código de seguridad.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas