Inline - E/S seguras

Seguridad en la automatización

Seguridad en la automatización

Flexibilidad y fiabilidad en aplicaciones seguras.

Volver a Inline - el sistema de E/S modular preciso

Categorías

Buscar en Inline - E/S seguras

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con Inline usted decide: realice las soluciones más sencillas para la seguridad funcional con el borne Inline ECO Safe o soluciones de seguridad complejas con la SafetyBridge Technology o PROFIsafe.

Sus ventajas

  • Realización sencilla de soluciones de seguridad descentralizadas gracias a la SafetyBridge Technology
  • Integración de seguridad sencilla sin parametrizaciones complicadas
  • Uso flexible mediante la compatibilidad con todos los sistemas de bus habituales
  • Configuración sencilla con el software SAFECONF

E/S seguras para todos los sistemas de bus usuales

Los módulos de seguridad Inline pueden distribuirse a voluntad en la red  

Los módulos de seguridad Inline pueden distribuirse a voluntad en la red

Nuestros bornes de E/S orientados a la seguridad incrementan la flexibilidad del sistema de E/S Inline. Según el acoplador de bus y el control de seguridad, los bornes de E/S con PROFIsafe funcionan en sistemas PROFINET y PROFIBUS o en aplicaciones INTERBUS-Safety.

Para ello le ofrecemos módulos de entrada y salida digitales así como módulos de relés. Con estos productos cumplirá requisitos de seguridad hasta:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

Seguridad sin control de seguridad
¿Desea integrar la seguridad funcional independientemente de la red y sin un control de seguridad adicional? En ese caso, decídase por las E/S seguras con tecnología SafetyBridge.

La ventaja: podrá distribuir las E/S seguras amarillas en su instalación según sus necesidades. Los módulos funcionan de forma centralizada o descentralizada bajo un sistema de control estándar.

SafetyBridge Technology – muy flexible con seguridad

Topología del principio de la SafetyBridge Technology  

Principio de la SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology significa que los módulos de entrada y salida intercambian uno con otro señales relevantes para la seguridad. Puesto que los módulos procesan ellos mismos las funciones de seguridad, utilice el sistema de control estándar y la red solamente como medio de transporte.

Sin control de seguridad ni sistema de bus de campo seguro, es una solución rentable para la seguridad funcional en aplicaciones estándar.

Asimismo, los módulos de E/S seguros con SafetyBridge Technology cumplen todos los requisitos de seguridad hasta SIL 3 o PL e.

Dos relés de seguridad en un borne de E/S seguro

Borne de E/S seguro Inline ECO Safe  

Borne de E/S seguro Inline ECO Safe con la función de dos relés de seguridad

Con el borne de E/S seguro Inline ECO Safe podrá desconectar de forma segura bornes de salida estándar alineados. La solución de seguridad es transparente, puesto que todos los mensajes de estado y fallo se transmiten al sistema de control estándar. De este modo, pueden reducirse los tiempos de parada relacionados con la seguridad.

Integre el borne de E/S seguro mediante la conexión sencilla a su estación de E/S Inline. A continuación, los bornes de salida estándar se montan a la derecha del borne de E/S seguro.

Al accionar un sensor, p. ej., el de parada de emergencia, se desconecta de forma segura la alimentación de tensión del actuador para los bornes de salida estándar alineados. En un borne de E/S seguro pueden conectarse hasta dos circuitos de sensores de dos canales. Si necesita más circuitos de sensores en su aplicación, puede integrar más bornes de E/S seguros.

Según los sensores y los actuadores utilizados, puede implementar funciones de seguridad hasta SILCL 3 y P e.