Carcasa STANDARD

Conectores industriales HEAVYCON STANDARD

Versatilidad probada

HEAVYCON STANDARD con el bloqueo por brida rápido y fiable: adecuado para muchas aplicaciones.

Volver a Carcasa

Categorías

Buscar en Carcasa STANDARD

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las nuevas carcasas metálicas HEAVYCON STANDARD están hechas con un aluminio especialmente conductivo y resistente a la corrosión y son adecuadas para las aplicaciones EMC. Son resistentes a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas y su estanqueidad es fiable de conformidad con los índices de protección IP66/IP67/IP69.

Sus ventajas

  • Elevada resistencia a la corrosión gracias a la fundición de aluminio a presión de alta calidad
  • La brida de bloqueo longitudinal y la brida de bloqueo transversal ahorran tiempo y espacio
  • Preparación EMC (EMC ready) mediante superficies y juntas conductivas
  • Compatibles universalmente con el estándar de la industria gracias a sus tamaños estandarizados
  • Montaje y mantenimiento sencillos y rápidos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables industriales
Referrer: https://www.bing.com/

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar