Ruggedline

Sistema de E/S robusto para los requisitos de la construcción en bruto automovilística

Robustos y fiables

Comunicación de datos fiable especializada en la construcción en bruto automovilística.

Volver a Sistemas de E/S para la instalación de campo (IP65/67)

Categorías

Los robustos dispositivos de E/S en construcción por bloques resultan óptimos para el uso en entornos industriales adversos y están disponibles para sistemas INTERBUS y PROFINET. El sistema de E/S se ha desarrollado especialmente para los requisitos de la construcción en bruto automovilística.

Sus ventajas

  • Comunicación segura también en entornos con carga EMC gracias a la transmisión de datos mediante fibra óptica
  • El montaje sin herramientas mediante enclavamiento en placa de montaje facilita la instalación
  • Especialmente robustos frente a salpicaduras de soldadura y frente a daños mecánicos
  • Desarrollados específicamente para el sector para los requisitos de la construcción en bruto automovilística

Comunicación fiable incluso bajo las condiciones más exigentes

Dispositivo Ruggedline con conector push-pull  

Ruggedline: especializado en la construcción en bruto automovilística

Monte el dispositivo de E/S allí donde se necesita: directamente en la máquina. El resistente dispositivo de E/S Ruggedline en el grado de protección IP67 soporta PROFINET e INTERBUS.

La tecnología de cable de fibra óptica y la caja de fundición inyectada de cinc permiten el uso en entornos con una fuerte carga electromagnética.

En el dispositivo de E/S Ruggedline para PROFINET podrá conectar todas las conexiones de bus y potencia mediante la tecnología de conexión push-pull. De este modo, ahorrará tiempo de instalación.

  • Al enchufar los conectores las conexiones están conectadas de forma fija.
  • Para soltar la conexión, solo tiene que empujarse hacia atrás la pieza de unión.
  • Conexión PROFINET opcionalmente mediante cable de cobre o cable de fibra óptica.

 

Adecuados especialmente para aplicaciones de soldadura

Los dispositivos de E/S Ruggedline son extremadamente robustos  

Ruggedline: uso incluso bajo las condiciones más desfavorables

Los dispositivos Ruggedline son extremadamente robustos. En combinación con la caja de fundición inyectada de cinc incluso es posible un montaje justo al lado de pinzas de soldadura o garras.

Montaje sencillo

Ruggedline facilita la instalación mediante la electrónica de dispositivos encajable  

Ruggedline: simplemente encajar

La electrónica de dispositivos encajable facilita la instalación y la puesta en servicio in situ y garantiza un montaje sin herramientas así como la sustitución en caso de mantenimiento.

Para los dispositivos INTERBUS se dispone del conector híbrido patentado para la instalación en campo. Este combina la conexión para datos y energía en la caja IP67: gracias a lo cual la instalación todavía es más rápida y se reducen los fallos de cableado al mínimo.

Ruggedline para INTERBUS

Dispositivos de E/S Ruggedline para INTERBUS  

Probado: Ruggedline para INTERBUS

Utilice las ventajas del sistema de E/S Ruggedline también para redes INTERBUS. La línea de productos incluye, además de los dispositivos de E/S, módulos de relé y controladores de arranque resistentes.

Como medio de bus puede combinar opcionalmente cables de fibra óptica y cables de cobre. ¿Desea cambiar estos medios? Con un adaptador no será ningún problema.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar