Volver a la vista general

Automatización individual: con switches preconfigurados

El FL NAT SMN 8TX combinado con los mecanismos de switch en el nivel de capa 2 y el enrutado en el nivel de capa 3. De este modo, trabajará de forma consecuente a nivel económico y de eficiencia, ya que el switch altamente funcional es especialmente estrecho y le ahorra tiempo de instalación y configuración.

Adaptado para el cliente

Switch con función enrutadora NAT y MEM Plug enchufable  

preconfiguración sencilla con el MEM Plug

Máxima flexibilidad: con un medio de memoria intercambiable, el MEM Plug, el FL NAT SMN 8TX puede preconfigurarse de forma individual. Así obtendrá un dispositivo perfectamente adaptado a sus necesidades.

Por ejemplo, puede ahorrar mucho tiempo preconfigurando distintas funciones con el MEM Plug:

  • conexión de la función NAT 1:1
  • asignación estática del número 192.168.10.10 a la IP de la LAN
  • establecimiento de la velocidad a un estándar de 100 MBit/s

 


Volver a la vista general