Enrutadores y switches de capa 3

Enrutadores y switches de capa 3

Compactos y flexibles

El mayor diagnóstico posible en el menor espacio necesario

Volver a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Enrutadores y switches de capa 3

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los enrutadores industriales y los switches de capa 3 de Phoenix Contact podrá integrar máquinas, instalaciones de producción o subredes completas en la red empresarial de orden superior. Los Managed Switches en construcción modular de Phoenix Contact constituyen la columna vertebral de su aplicación de automatización. El switch con función de enrutamiento NAT reúne las características de un Managed Switch con las de un enrutador NAT 1:1: en solo un dispositivo de carril simétrico.

Sus ventajas

  • Estructura de red óptima mediante segmentación a través de switches de capa 3
  • Conexión sencilla de máquinas independiente del rango de dirección a la red de producción gracias a 1:1-NAT
  • Integración de instalaciones con los mismos rangos de dirección IP en redes de orden superior con 1:1-NAT
  • Conexión de varias subredes mediante distintos tipos de medios gracias a la función de 3 capas y la diversidad de medios

Redes preparadas para el futuro con gran diversidad de medios

Distintos medios para la conexión al Managed Switch en construcción modular  

Flexibilidad de automatización con gran diversidad de medios

Aproveche las ventajas que ofrecen los distintos medios desde un solo dispositivo. Los switches modulares Gigabit aseguran, gracias a su construcción modular, la disponibilidad del puerto en aplicaciones industriales.

Además son compatibles con una gran variedad de protocolos y estándares:

  • protocolos estándar en el ámbito de la informática
  • todos los estándares habituales Gigabit y Fast Ethernet
  • protocolos de automatización PROFINET y EtherNet/IP

Función de 3 capas para comunicación inteligente

Estructura de red con switches en el nivel de 3 capas  

Automatización con switches modulares y función de 3 capas

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) es la palabra clave cuando se trata de gestionar de forma redundante varios enrutadores.

Insertando una tarjeta Flash SD con licencia de 3 capas, podrá integrar estas funciones en el switch Gigabit modular de Phoenix Contact.

De este modo, se puede enrutar hasta 28 veces en función de los puertos o controlar de forma redundante varios enrutadores.

Eficiencia en un espacio estrecho

Función de enrutamiento NAT en una construcción estrecha  

Construcción compacta para un montaje que ahorra espacio en el armario de control

El enrutamiento y la conmutación son funciones importantes para lograr un intercambio de datos exento de interferencias en redes Ethernet. El FL NAT SMN 8TX reúne ambas funciones en un pequeño dispositivo.

Utilice este potencial de ahorro en su automatización.

Integración económica en redes superpuestas: con direccionamiento virtual (NAT)

Instalaciones con varias células de producción controladas mediante switch con función de enrutamiento NAT  

Los enrutadores NAT 1:1 controlan varias células de producción con los mismos mapas de direcciones IP

Si en una red se utilizan paralelamente máquinas con la misma construcción, cada máquina debe configurarse de forma individual. Solo así pueden integrarse en la red de comunicación de orden superior.

¿Quiere ahorrarse este tiempo de configuración?

Con NAT 1:1 (Network Address Translation) controlará células de producción completas con el mismo mapa de direcciones IP: sin tener que configurar las máquinas una a una.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar