Conmutadores giratorios

Compactos y duraderos

Compactos y duraderos

Manejo del armario de control compacto y fiable para múltiples aplicaciones.

Volver a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Conmutadores giratorios

Mostrar todos los productos de esta categoría

Fabricados con materiales de alta calidad, los conmutadores giratorios tienen una construcción compacta y una elevada duración mecánica y eléctrica. Están homologados a escala internacional y pueden utilizarse hasta 20 A y 690 V.

Sus ventajas

  • Posibilidad de uso con ahorro de espacio mediante una construcción compacta
  • Funcionamiento seguro mediante puntos de embornaje a prueba de contacto, incluso con la puerta del armario de control abierta
  • Adecuado para requisitos elevados mediante contactos resistentes a choques y vibraciones
  • Manejo sencillo y seguro mediante accionamiento por tornillo positivo-negativo con guía optimizada
  • Seguridad de la inversión en el futuro mediante contactos de conmutación sin cadmio y cumplimiento de la directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas RoHS

Rotulación individual

Rotulación  

Soportes para señalización con rótulos adecuados

Para identificar claramente los conmutadores giratorios se dispone de soportes para señalización con rótulos insertables adecuados para una rotulación personalizada.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar