Mediciones dependientes de la resistencia

Mediciones dependientes de la resistencia

Protección contra sobretensiones personalizada

TERMITRAB complete ofrece la protección contra sobretensiones adecuada para cualquier tipo de requisito

Volver a Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR

Categorías

Buscar en Mediciones dependientes de la resistencia

Mostrar todos los productos de esta categoría

En las mediciones dependientes de la resistencia, la resistencia interior de los dispositivos de protección contra sobretensiones puede causar un cambio no deseado en el resultado de la medición. Es por ello que para estas aplicaciones se ofrecen interruptores de protección con una impedancia propia extremadamente baja.

Sus ventajas

  • Instalación que ahorra espacio con los módulos de protección más estrechos
  • Uso versátil: diseños y tecnologías de conexión adaptados a las aplicaciones
  • Comprobación sencilla gracias a la versión enchufable de dispositivos de protección contra sobretensiones
  • Uso en todo el mundo en zonas Ex gracias a las homologaciones ATEX e IECEx

Mediciones dependientes de la resistencia

TERMITRAB complete para aplicaciones PT100  

TERMITRAB complete para aplicaciones PT100

Si se determina una magnitud de medida directamente a través del valor de resistencia de un componente eléctrico, las impedancias adicionales desempeñan un papel especial dentro del bucle de medición. Esto afecta, por ejemplo, a las mediciones de temperatura con resistencias de medición de platino (PT100, PT1000) y también a las galgas extensiométricas en la tecnología de dos hilos.  Por lo general, los productos de protección contra sobretensiones MCR contienen impedancias en las trayectorias longitudinales.  Si las impedancias se introducen en el circuito sin una calibración nueva, el cambio de la impedancia total adulterará el resultado de la medición. Las variantes de conexión sin resistencias en serie adicionales simplifican la instalación de la protección contra sobretensiones en tales aplicaciones.

Protección óptima para mediciones delicadas

Protección contra sobretensiones para aplicaciones de 4 conductores con conexión por tornillo o push-in  

TERMITRAB complete para aplicaciones de 4 conductores

Cuanto más precisos deban ser los valores de medición de, por ejemplo, temperatura o pesaje, más conductores se utilizan para estas mediciones. En una medición de 2 o 3 conductores, pueden producirse valores imprecisos a causa de la longitud de los conductores. En las mediciones de 4 conductores estos fallos se evitan con la estructura de medición.

Con TERMITRAB complete protegerá frente a sobretensiones los cuatro conductores con un solo módulo de protección y en una anchura total de 6 mm. Los módulos de protección están compuestos de un elemento de base y un conector macho. En caso de mantenimiento, basta con cambiar el conector macho durante el funcionamiento sin que la señal de medición se vea afectada y sin necesidad de realizar ningún tipo de cableado. En función de sus necesidades, utilice la tecnología de conexión push-in o la clásica conexión por tornillo. Gracias a la supervisión óptica, puede integrar hasta 40 módulos de protección en la señal remota sin esfuerzo adicional.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR