Supervisión de corriente de fuga para postes de carga y cargadores de pared

Supervisión de corriente de fuga

Alta disponibilidad de las instalaciones, menores intervenciones de mantenimiento

Módulos RCM para supervisar puntos de carga AC en corrientes residuales.

Volver a Sistemas de control de carga

Categorías

Buscar en Supervisión de corriente de fuga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros módulos RCM (Residual Current Monitoring) supervisan los puntos de carga AC según IEC 62752 de manera continua para detectar corrientes de fuga AC y DC y aumentan así la seguridad eléctrica. En caso de fallo, el módulo interrumpe el proceso de carga y protege el vehículo eléctrico y el poste de carga. Si la corriente residual desaparece, el módulo restablece automáticamente el sistema de control de carga. Esto aumenta la disponibilidad del poste de carga y disminuye las intervenciones de mantenimiento. Además, se ahorrará el costoso interruptor diferencial del tipo B.

Sus ventajas:

  • Aumento de la disponibilidad y de la vida útil de los puntos de carga gracias a una supervisión permanente de la corriente diferencial
  • Registro de corrientes de fuga universales con solo un transductor de potencia
  • Posibilidad de empleo y funcionamiento continuo de un interruptor diferencial económico del tipo A
  • Cómoda supervisión de estado y restablecimiento automático en caso de fallo (en combinación con los sistemas de control de carga de Phoenix Contact)

Módulo de control de corrientes diferenciales de un canal

Módulo RCM de un canal para la supervisión de corriente de fuga de un punto de carga  

Módulo de control de corrientes diferenciales de un canal

El módulo de un canal EV RCM Basic se ha concebido especialmente con un sensor de medición para un punto de carga. En combinación con los equipos de protección de corrientes de fuga de tipo A, esta variante se ha concebido para el uso en puntos de carga sencillos en el ámbito doméstico.

Ejemplo de aplicación: poste de carga de una casa

Representación de la construcción de un cargador de pared con supervisión de corriente diferencial  

Construcción de un cargador de pared con supervisión de corriente diferencial

Un poste de carga de una casa puede detectar corrientes de fuga y desconectar el punto de carga mediante un módulo RCM de un solo canal. Así se asegura la longevidad de un punto de carga compacto de una casa.

Módulo de control de corrientes diferenciales de dos canales

Módulo RCM de dos canales para la supervisión de corriente diferencial de dos puntos de carga separados  

Módulo de control de corrientes diferenciales de dos canales

El módulo de dos canales EV RCM Compact sirve para el registro de corrientes de fuga universales de dos puntos de carga separados en un poste de carga. La supervisión separada mediante dos sensores de medición aumenta la disponibilidad de los puntos de carga en entornos empresariales. Mediante la evaluación separada de las señales en una unidad RCM ahorrará en espacio y costes.

Ejemplo de aplicación: puntos de carga comerciales

Representación de la construcción de un poste de carga con puntos de carga separados y supervisión de corriente de fuga  

Infraestructura de carga con un módulo RCM de 2 canales

Un módulo RCM de dos canales ofrece la posibilidad de supervisar posibles corrientes de fuga de dos puntos de carga separados dentro de un poste de carga con independencia entre sí. Los explotadores de una infraestructura de carga comercial se benefician así de una mayor disponibilidad.

Ventajas en combinación con los sistema de control de carga de Phoenix Contact

Sistemas de control de carga EVCC Basic y EVCC Advanced  

Sistemas de control de carga EVCC Basic y EVCC Advanced

La conexión de los módulos RCM a los sistemas de control de carga EV Charge Control Basic o EV Charge Control Advanced de Phoenix Contact le permite supervisar el estado con comodidad y restablecer automáticamente el módulo nada más desaparezca la corriente de fuga.

Con ello, evita costosas intervenciones de mantenimiento y se asegura de que el punto de carga esté disponible inmediatamente para continuar con los procesos de carga. Además, alcanzará la protección contra descargas eléctricas en la carga de vehículos eléctricos exigida por las normas IEC 61851-1 y DIN VDE 0100-722.