Solicitar oferta de cajas de conexión

Solicitar oferta de cajas de conexión y carcasas vacías preparadas

Preparadas y equipadas de forma individual

Preparamos y equipamos carcasas vacías según sus necesidades. Así obtendrá cajas de conexión o de control rápidamente y de una sola mano.

Ofertas para cajas de conexión y carcasas vacías preparadas

Utilice nuestro cómodo formulario para solicitar ofertas de cajas de conexión y soluciones de carcasas personalizadas. En pocos pasos elaborará su solicitud de soluciones:

  • basada en un archivo PROJECT complete,
  • basada en un dibujo o
  • basada en sus datos específicos.

Sobre la base de estos datos le realizaremos una oferta personalizada.

PROJECT complete: universal desde el diseño hasta la aplicación terminada

Diseño de regleteros de bornas con PROJECT complete  

Diseño de regleteros de bornas con PROJECT complete

PROJECT complete aúna nuestro software de planificación de eficacia demostrada para el diseño de regleteros de bornas con una herramienta de rotulación potente.

El intercambio directo de datos con todos los programas CAE usuales y la creación de la documentación completa del proyecto hacen único este software de diseño.

PROJECT complete controla todos los sistemas de rotulación de Phoenix Contact compatibles y permite un flujo de datos continuo desde la planificación hasta el regletero de bornas completamente identificado.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636