Volver a la vista general

La SIM global: mantenimiento remoto sin costes de roaming

Acceso más rápido y rentable a aplicaciones instaladas en todo el mundo

¿Desea acceder a sus máquinas remotas en caso de mantenimiento y asistencia mediante una conexión de radiotelefonía móvil? En combinación con los routers de radiotelefonía móvil de Phoenix Contact, la SIM global de MarcanT ofrece una solución segura y rentable.

La tarjeta de datos global le permite un uso internacional de los equipos de radiotelefonía móvil sin ningún tipo de costes de roaming. Para ello, solo tiene que conectar un equipo de radiotelefonía móvil de Phoenix Contact a la instalación remota que debe mantenerse. A continuación, mediante los tramos de radiotelefonía móvil podrá acceder desde la sede de su empresa a la aplicación.

SIM global en los routers de radiotelefonía móvil de Phoenix Contact

En combinación con los equipos de Phoenix Contact, la SIM global funciona de forma rentable en más de 30 países.

Posibilidad de uso universal

Mantenimiento remoto con la SIM global  

Mantenimiento remoto sin costes de roaming con la SIM global

Con la tarjeta de datos global, puede accederse a los routers de radiotelefonía móvil de Phoenix Contact independientemente de los proveedores de red en más de 30 países. Estos incluyen, entre otros, los 28 países de la UE más Suiza, Noruega, Canadá y los EE. UU.

En toda Alemania, la SIM global funciona en tres redes: Vodafone, T-Mobile y O2. Según la ubicación de la máquina, esto garantiza la mejor cobertura de red posible. Independientemente de su lugar de uso, puede accederse a la máquina de forma óptima en cualquier momento.

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Dinamarca, EE. UU., Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza.

Nuestros productos de radiotelefonía móvil para la SIM global

TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Código de artículo29035882903586270288627025282313106
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Código de artículo

Conexiones sencillas y seguras

Conexión de radiotelefonía móvil a través de Internet  

Conexiones directas y seguras gracias a direcciones IP fijas

Los equipos de radiotelefonía móvil le ofrecen la posibilidad de conectarse a su PC a través de Internet. Con la SIM global, podrá realizar conexiones punto a punto y multipunto a sus máquinas gracias a direcciones IP fijas.

La comunicación IP mediante direcciones privadas del proveedor de radiotelefonía móvil aumenta considerablemente la seguridad de acceso. Además, tiene la posibilidad de supervisar sus conexiones IP. Al alcanzar límites de datos determinados, obtendrá una notificación por correo electrónico.


Volver a la vista general
Más información