Control remoto

Control remoto

Tiempos de reacción cortos

Controle sensores analógicos y digitales mediante radiotelefonía móvil.

Volver a Control y diagnóstico

Categorías

Buscar en Control remoto

Mostrar todos los productos de esta categoría

Utilice la red de radiotelefonía móvil para el control de sus máquinas e instalaciones. La línea de productos de radiotelefonía móvil TC Mobile I/O de Phoenix Contact le avisa automáticamente por SMS, e-mail y GPRS sobre el estado de su aplicación. De este modo, se minimizan los tiempos de parada y se optimizan los procesos.

Sus ventajas

  • Controlar sensores digitales y analógicos remotamente
  • Minimizar los tiempos de parada de máquinas e instalaciones gracias al aviso de alarma automático mediante SMS y correo electrónico
  • Conexión de relés remotamente mediante SMS
  • Transmisión de datos GPRS continua mediante protocolo ODP
  • Fácil configuración directamente en el notebook mediante interfaz USB y navegador web

Control mediante la red de radiotelefonía móvil

Sistema de aviso TC Mobile I/O con dos clases de potencia  

Control remoto mediante la red de radiotelefonía móvil.

Controle fácilmente sensores analógicos y digitales mediante la red de radiotelefonía móvil y conecte relés remotamente. TC Mobile I/O transmite datos por SMS, e-mail y GPRS.

TC Mobile I/O se suministra como dispositivo DC con un rango de tensión de 10 V a 60 V o bien como dispositivo AC con 93 V a 250 V. Lo especial de los dispositivos DC: además de las cuatro entradas digitales también poseen dos entradas analógicas que pueden medir tanto tensión como corriente.

Todos los dispositivos resultan especialmente fáciles de manejar y, gracias al gran rango de tensión y las distintas entradas, permiten una aplicación muy versátil.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636