Volver a la vista general

ReSy101: transmisión entre el puesto de control y las estaciones

La biblioteca de comunicación telecontrolada ReSy101 se basa en el estándar de comunicación IEC 60870-5-101 para la técnica de telecontrol en la automatización de infraestructuras. Utilice el protocolo para la transmisión entre sistemas de control (en red) y subestaciones. Podrá enviar mensajes tanto a través de conexiones de serie como a través de un sistema de marcación telefónica. El estándar de comunicación permite, además, la comunicación entre dispositivos e instalaciones de distintos fabricantes, sin grandes adaptaciones.

Posibilidades de uso

Técnica de telecontrol con la amplia gama de productos de Phoenix Contact  

Estación de telecontrol

Infórmese sobre las posibilidades de aplicación de ReSy101, el protocolo de transmisión entre el puesto de control y las subestaciones.

  • ReSy101 de Phoenix Contact permite una comunicación perfecta entre dispositivos de distintos fabricantes. En la lista de interoperabilidad suministrada constan las funciones soportadas.
  • En líneas fijas de 4 hilos se puede realizar un funcionamiento síncrono ilimitado, es decir, enviar simultáneamente en ambas direcciones.
  • La comunicación orientada a eventos asegura la transmisión activa de eventos actuales.
  • El almacenaje de datos históricos se encarga de la protocolización de datos con sello horario en caso de interrupción de la comunicación.
  • La sincronización horaria garantiza el uso de la zona horaria correcta así como el cambio de hora de verano e invierno.
  • Se puede utilizar el servicio multidrop con líneas fijas de 2 hilos.
  • Transmisión de datos a través de líneas fijas mediante comunicación automática, así como analógicamente a través de GSM.
  • Transmisión a través de línea RAD por radio

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636