Telecontrol

Soluciones inalámbricas y por cable para la tecnología de telecontrol

Todas las posibilidades para la tecnología de telecontrol

Soluciones inalámbricas y por cable.

Volver a Comunicación remota

Categorías

Buscar en Telecontrol

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea conectar estaciones externas muy alejadas a su central de control?  Para todas las aplicaciones de telecontrol, se ofrece la transmisión adecuada, ya sea mediante radiotelefonía móvil o soluciones con cable de cobre.

Sus ventajas

  • Amplia gama de soluciones de transmisión de una sola mano para la comunicación industrial
  • Selección flexible según aspectos económicos o técnicos

Sistema extensor Ethernet para una interconexión sencilla de redes IP extensas

Sistema extensor Ethernet  

Extensores Ethernet para redes IP extensas

Con el sistema extensor Ethernet podrá interconectar fácilmente redes Ethernet extensas hasta 20 kilómetros, ¡y simplemente con Plug & Play! Con el extensor Ethernet gestionado se pueden diagnosticar incluso extensores Ethernet no gestionados de forma centralizada a través de IP. Con SNMP se pueden derivar mensajes automáticamente a la central.

Esta combinación no solo permite el diagnóstico de todos los participantes y tramos mediante IP, sino también una interconexión rentable de instalaciones extensas. Para la interconexión basta con utilizar los cables de cobre de dos hilos disponibles.

El extensor Ethernet gestionado también dispone de una protección contra sobretensiones integrada con control de funcionamiento preventivo, lo que permite una elevada disponibilidad del sistema.

Extensor PROFIBUS para la transmisión mediante cable de cobre hasta 20 km

Extensor PROFIBUS para tramos mayores de 1200 m  

Velocidades de transmisión de datos hasta 1,5 MBit/s

Con el extensor PROFIBUS alcanzará participantes PROFIBUS remotos mediante cables de cobre existentes: con velocidades de transmisión de datos hasta 1,5 MBit/s.

Dos puertos DSL por equipo permiten el fácil diseño de estructuras redundantes punto a punto o de líneas.

Además, mediante el conector de bus para carril es posible un servicio mixto entre el cable de cobre y de fibra óptica.

Y no menos importante: la alimentación mediante cable USB permite la configuración de equipos sin fuente de alimentación de 24 V externa.

Conexión de estaciones remotas mediante radiotelefonía móvil

TC Router para conexiones de datos de alta velocidad  

Router LTE de alta velocidad

Los routers de radiotelefonía móvil TC ROUTER de Phoenix Contact permiten conexiones de datos de alta velocidad potentes mediante redes LTE 4G con hasta 150 MBit/s. De este modo, conseguirá una conexión de banda ancha móvil para una interconexión del emplazamiento altamente flexible también en todas aquellas partes donde no se dispone de una conexión a Internet por cable.

Otra de las ventajas es el gran rango de temperatura de -40 a +70 °C, que permite el uso para aplicaciones de infraestructuras en entornos adversos y exigentes.

Conexión de estaciones remotas mediante ADSL

TC DSL ROUTER para conectar estaciones de telecontrol  

Conexiones de banda ancha en la red de telefonía pública

Los TC DSL ROUTER permiten la conexión de equipos Ethernet o RS-232 industriales a Internet mediante la tecnología ADSL de alta disponibilidad. De este modo, es posible una conexión permanente de subestaciones a la sala de control para la captación de datos y vigilancia cíclicas. ADSL ofrece una alternativa de banda ancha segura para la línea arrendada analógica.

Estaciones de telecontrol compactas

TC Mobile I/O X300 como estación de telecontrol compacta  

Conexión rentable de las estaciones externas más pequeñas

El sistema de aviso TC MOBILE I/O X300, la estación de telecontrol ODP más pequeña del mundo, es una alternativa rentable para conectar también estaciones externas pequeñas. 

Mediante la red de radiotelefonía móvil supervisa fácilmente y de forma segura señales analógicas y digitales. Además, pueden conmutarse salidas de relé desde la sala de control. Asimismo, la sala de control guarda datos históricos del proceso. En caso de pérdida de la conexión, el equipo puede acceder en todo momento a un calendario de conmutaciones interno.

Convertidores de protocolos para la tecnología de telecontrol

Los convertidores de protocolos traducen protocolos de comunicación

Controlar estaciones descentralizadas de forma sencilla y rentable

Con los convertidores de protocolos de la línea de productos Resygate de Phoenix Contact ahora pueden controlarse estaciones descentralizadas de forma más rentable y sencilla. Los equipos Resygate traducen muchos protocolos de comunicación usuales, p. ej. de la hidroeconomía o el suministro de energía, en protocolos de telecontrol normalizados modernos. De este modo, se pueden ahorrar costes de interfaces en el sistema de control.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Extensor Ethernet

En uso en las empresas municipales de Bad Pyrmont

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar