Volver a la vista general

¿Qué es redundancia?

Incluso las interrupciones de corta duración de la alimentación de 24 V pueden provocar grandes daños. Por este motivo, le recomendamos que construya su fuente de alimentación de forma redundante.

Como mínimo una fuente de alimentación adicional

La redundancia es importante en todos aquellos lugares en los que una parada de la máquina o de la instalación conlleva costes elevados.  

En caso de interrupción de una fuente de alimentación, la otra se encarga de la alimentación de la carga.

Redundancia se refiere a un estado de coincidencia o exceso. Es decir: como mínimo se dispone de una fuente de alimentación adicional.

  • Redundancia "n+1": 3 fuentes de alimentación funcionan con una corriente nominal de 10 A cada una para alimentar 20 A en total.
  • Redundancia "1+1": se conectan 2 módulos en paralelo con 20 A cada uno en el lado de salida para alimentar una carga de 20 A.

Si aparece un defecto interno en un dispositivo o se produce un fallo, el segundo dispositivo asume automáticamente la alimentación completa.

Redundancia al 100 % en caso de cortocircuito

Los diodos o módulos de redundancia desacoplan las fuentes de alimentación conectadas en paralelo. Solo entonces, en caso de cortocircuito una de las fuentes de alimentación continúa suministrando al otro dispositivo toda la potencia. Ahora, la carga se alimenta a las tuberías incluso en caso de cortocircuito.


Volver a la vista general
Más información
  • ¿Qué es redundancia?

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI
Referrer: https://www.google.com/