Programación

Software inteligente para su sistema de control

Software inteligente para su sistema de control

Potente y realizado a medida: nuestro software de programación para instalaciones de automatización.

Volver a Software

Categorías

Buscar en Programación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Al programar su automatización apueste por los innovadores productos de software de Phoenix Contact. Desde tareas claras con microsistemas de control hasta la compleja automatización de instalaciones con PLC de alta tecnología: aquí encontrará el software de programación adecuado para su aplicación.

Sus ventajas

  • Manejo uniforme a nivel mundial gracias a la programación según IEC 61131
  • Herramientas de software universales: un entorno de programación para todos los sistemas de control
  • Puesta en servicio y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
  • Ampliables en cuanto a la aplicación con bloques de función adecuados
  • Fácil manejo mediante interfaces de programación de manejo intuitivo y estructuras claras

PC Worx: el software de programación para todos los sistemas de control

PC Worx: el software de programación de Phoenix Contact  

PC Worx: el software de programación de Phoenix Contact

PC Worx es el software de ingeniería universal para todos los sistemas de control de Phoenix Contact. Une la programación según IEC 61131, la configuración de bus de campo para INTERBUS, PROFINET y Modbus y el diagnóstico de la instalación: en un solo software.

Esto se traduce para usted en: trabajo en conjunto óptimo de hardware y software. Según el número de E/S que deben soportarse, seleccione entre dos versiones: PC WORX BASIC y PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS: el acceso rápido a la programación

Óptimo para la programación de microsistemas de control  

Óptimo para la programación de microsistemas de control

Programación fácil: PC Worx Express de Phoenix Contact es el software de programación gratuito para un acceso sencillo a la programación según IEC 61131.

El hermano pequeño del software PC Worx está adaptado a los sistemas de control de la clase 100. De manejo intuitivo, es la solución adecuada para la creación de aplicaciones de forma eficiente y fácil de utilizar.  

SAFETYPROG: el software para la seguridad funcional

Programe sus funciones de seguridad  

Programe sus funciones de seguridad

Con SafetyProg podrá programar su control de seguridad de Phoenix Contact integrando así la seguridad funcional en su instalación.

El software soporta PROFIsafe así como INTERBUS-Safety y cumple los requisitos de seguridad de la norma IEC 61508.

Con la herramienta de simulación integrada podrá comprobar su sistema de seguridad de antemano.   

PC Worx Target for Simulink

Caja de software Simulink Smart Solution  

Combine las funcionalidades procedentes de MATLAB/Simulink y PC Worx

Con la biblioteca de firmware PC Worx Target for Simulink es posible integrar las funcionalidades de MATLAB/Simulink en el software de programación PC Worx. De esta manera es posible acoplar los modelos MATLAB/Simulink con los autómatas compactos RFC 470 y RFC 470S de Phoenix Contact.

Gracias al desarrollo de sistemas basado en modelos se pueden implementar y verificar los programas de forma estructurada. De esta forma, se pueden simular las instalaciones y su puesta en servicio, incluyéndose el hardware, por adelantado y realizar ensayos de forma continua. Así mismo, benefíciese del máximo rendimiento de la instalación mediante Tuning sucesivo con reguladores optimizados.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Descubra el software de ingeniería

Implementación eficiente e intuitiva de tareas de automatización

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar