Sistemas de control lógicos programables (PLC)

Sistemas de control lógicos programables (PLC)

Más funciones, más opciones

PLCs funcionales ampliables: la solución de control flexible para cada tipo de instalación.

Volver a Sistemas de control

Categorías

Buscar en Sistemas de control lógicos programables (PLC)

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact ofrece una amplia gama de PLCs para cualquier requisito: sistemas de control de diseño modular para instalaciones de pequeñas a medianas, sistemas de control de alto rendimiento para tareas de automatización exigentes y PLC por software, con los que podrá convertir sus PCs industriales en un potente sistema de control.

Sus ventajas

  • Potencia a medida gracias a la amplia gama de clases de sistemas de control
  • Comunicativos gracias al servidor web integrado de libre programación así como una gran diversidad de interfaces y protocolos
  • Elevada flexibilidad gracias a la posibilidad de ampliación con múltiples módulos de E/S
  • Duraderos gracias a sólidas carcasas y al sistema electrónico resistente a CEM
  • Plataforma de mando abierta y flexible para el PLCnext Control sobre la base de la nueva PLCnext Technology

Su acceso a la automatización con PLCnext Technology

Kit de inicio de PLCnext Technology  

Kit de inicio de PLCnext Technology

PLCnext Control AXC F 2152 le ofrece el primer sistema de control de la plataforma abierta. Permite realizar proyectos de automatización sin las limitaciones de los sistemas de propiedad. Conéctese directamente al Proficloud de Phoenix Contact e integre individualmente servicios en la nube y tecnologías futuras.

Si desea convencerse primero del modo de funcionamiento, el manejo y la capacidad de rendimiento de la PLCnext Technology en una aplicación pequeña, utilice el kit de inicio con componentes preinstalados para sus aplicaciones de prueba. Al realizar el pedido del kit de inicio recibirá en exclusiva acceso gratuito durante un año al Proficloud.

Sistemas de control modulares

Sistemas de control Inline y Axiocontrol  

Dos líneas de sistemas de control modulares: Inline y Axiocontrol

Los controladores Inline (ILC) son el estándar probado en la gama de PLCs de Phoenix Contact. Los sistemas de control soportan todas las vías de comunicación usuales como Ethernet, radiotelefonía móvil o red fija. Además, pueden ampliarse fácilmente con múltiples módulos de E/S Inline y ofrecen un servidor web integrado. 

Los sistemas de control de la línea Axiocontrol (AXC) son la solución adecuada para altas exigencias en cuanto a potencia y robustez. En interacción con el sistema de E/S Axioline F de Phoenix Contact, los sistemas de control Axiocontrol ofrecen la máxima velocidad gracias a la conexión de bus directa. 

Prácticamente todos los sistemas de control modulares también están disponibles con rango de temperatura ampliado para temperaturas extremas.

Sistemas de control redundantes

Sistema de control redundante  

Sistemas de control redundantes para aplicaciones seguras contra fallos

Los potentes sistemas de control RFC (Remote Field Controller) de Phoenix Contact están integrados de forma óptima en PROFINET. El display de diagnóstico permite visualizar cómodamente los avisos de estado del sistema de control y de bus de campo. Con el potente procesador podrá procesar amplias tareas de automatización con la máxima velocidad.

Asegure el funcionamiento continuo de su automatización con los sistemas de control redundantes PROFINET de Phoenix Contact. Los PLCs de alto rendimiento crean automáticamente un sistema redundante gracias a la AutoSync Technology. En este caso, puede haber hasta 80 km entre dos sistemas de control redundantes gracias a los cables de sincronización de fibra óptica.

Controles de seguridad

Control de seguridad  

Control de seguridad potente

La variante de seguridad ofrece todas las propiedades del sistema de control de alto rendimiento y dispone adicionalmente de un control de seguridad integrado.

Con esta combinación podrá integrar funciones de seguridad hasta SIL 3 en instalaciones existentes. Utilizando PROFIsafe reducirá el tiempo requerido para el cableado y la instalación.

PLC por software

Cajas PLC por software  

Su PC industrial como PLC completo

El PLC por software de Phoenix Contact es una alternativa rentable a los PLCs clásicos. De forma adaptada a su exigencia de rendimiento un PC industrial o incluso un PC Windows usual se convierte en unidad de control, mando o visualización de su instalación.

Según su exigencia de rendimiento, elija entre PC WORX SRT con tiempos de reacción estadísticamente garantizados para tareas de pequeño o medio alcance.

Para la automatización compleja, la cual requiere tiempo real auténtico, seleccione PC WORX RT BASIC. El sistema funciona de forma especialmente estable, porque además del sistema operativo Windows se instala una ampliación en tiempo real. Así se garantiza la integridad y el comportamiento determinista del sistema de control.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology


PLCnext Control

Unboxing del primer PLC sobre la base de la plataforma abierta.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar