Cortador de perfiles y carriles

Cortador de perfiles y carriles

Un corte limpio

Procure que el puesto de trabajo esté limpio y sea seguro: podrá separar los perfiles de plástico y metales sin arranque de virutas y sin rebabas.

Volver a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Cortador de perfiles y carriles

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los cortadores de perfiles y carriles de Phoenix Contact cortará material hasta 2,5 mm de grosor en pocos segundos: el mecanismo de palanca con ahorro de fuerza lo hace posible. Las guías, los topes y la guía de medición grabada proporcionan la rectangularidad necesaria en el procesamiento con precisión milimétrica.

Sus ventajas

  • Sin trabajo posterior: separación sin arranque de virutas y sin rebabas
  • Ahorra fuerzas y protege las articulaciones gracias a la transmisión de palanca
  • Larga duración: mediante componentes y materias primas de alta calidad
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

Cortar con precisión milimétrica

Cortador de perfiles y carriles  

Cortar a medida perfiles con precisión milimétrica

Con los cortadores de perfiles y carriles podrá ajustar la longitud exactamente con un tope. La zona de milímetros/pulgadas grabada está protegida contra desgaste a largo plazo.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636