Volver a la vista general

Repetidores modulares de cobre

Repetidores modulares de cobre para un mayor rendimiento en el sistema

Resumen transferencia por cobre/fibra óptica  

Repetidor de cobre combinado con Optical Link Modules (OLM) construido como hub PROFIBUS

Con los repetidores de cobre PSI-REP puede ampliar su red espacialmente con independencia de la velocidad de los datos. La cantidad de los participantes también se puede ampliar de esta manera a través de la segmentación con repetidores.

La separación de alta calidad de 4 vías garantiza una resistencia a interferencias especialmente elevada.

Aquí el concepto modular de los dispositivos PSI-MOS asegura cualquier mezcla de los canales de cobre y fibra óptica. Puede aumentar el alcance, transmitir con seguridad CEM, ampliar o distribuir canales en función de las exigencias.

 

Resumen de sus ventajas

  • La detección de Start-Delimiter filtra los telegramas PROFIBUS con errores
  • Mediante el Bit-Retiming los dispositivos se pueden conectar en cascada con facilidad
  • La separación galvánica de alta calidad garantiza una inmunidad a interferencias apta para el uso industrial

Construcción modular

Conexión a través del conector de bus para carril simétrico  

Conexión a través del conector de bus para carril simétrico

Los dispositivos se pueden conectar con rapidez y facilidad entre sí a través de los conectores de bus para carril simétrico. A través de ello se realiza el cableado transversal para señales de datos y la tensión de alimentación. La instalación de los dispositivos se realiza con rapidez y se eliminan los errores de cableado.

Así se pueden combinar hasta diez dispositivos con facilidad. Este hub PROFIBUS modular se puede ampliar con hasta 30 canales en cobre o fibra óptica.

Modular es sinónimo de flexible: durante el servicio también puede cambiar módulos individuales, sin afectar al resto. La fuente de alimentación del sistema opcional se integra perfectamente en este sistema y se puede utilizar de forma redundante.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar