Productos según protocolos

Productos según protocolos

Interconexión inteligente

Ahorre tiempo en la planificación e instalación: con el versátil programa de productos podrá crear una red de bus de campo para cada aplicación.

Volver a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

  • CANopen
    El sistema de campo robusto

    El sistema de bus de campo CANopen resulta especialmente adecuado para la transmisión de datos fiable.

  • CC-Link
    CC-Link

    Componentes pasivos como conectores: para un rápido cableado CC-Link.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ se adecua para numerosas aplicaciones, incluso para redes pequeñas.

  • EtherCAT®
    EtherCAT®

    EtherCAT® se ha optimizado para procesos rápidos.

  • EtherNet/IP™
    La red abierta

    EtherNet/IP proporciona universalidad entre redes de oficina y redes industriales.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Componentes de bus de campo para el diseño modular de aplicaciones FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Componentes HART y WirelessHART para la comunicación entre el sensor y el sistema de control.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS conecta toda la periferia de procesos con todos los sistemas de control convencionales.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link le permite el intercambio continuo de datos de proceso y de servicio entre el sistema de control y el campo.

  • Modbus
    Modbus

    El versátil protocolo de comunicación Modbus ha sido probado y es fácil de manejar.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS es un sistema de campo líder en todo el mundo para la automatización de máquinas e instalaciones de producción.

  • PROFINET
    Solución de sistema de gran porvenir

    PROFINET es un sistema de bus de campo basado en Ethernet que ofrece una transmisión de datos universal en todos los niveles.

  • Sercos
    Sercos

    Componentes Sercos para una transmisión de datos rápida y sincronizada en la técnica de la automatización.

  • VARAN
    Varan

    Componentes VARAN pasivos para el cableado en el entorno industrial.

Buscar en Productos según protocolos

Mostrar todos los productos de esta categoría

El gasto de cableado crece, el mantenimiento y la asistencia son complicados y requieren mucho trabajo. Decídase por la redes de bus de campo y benefíciese de la clara conexión de todos los niveles de automatización: desde el nivel de campo al nivel de control, independientemente del tipo de equipo.

Sus ventajas

  • Bajos costes de cableado gracias a la transmisión de datos en serie
  • Tiempos de parada y mantenimiento reducidos gracias al autodiagnóstico en el sistema
  • Mayor protección frente a interferencias gracias a la transmisión de datos digital
  • Elección flexible de los componentes de sistema: basados en estándares abiertos
  • Con el futuro asegurado: las ampliaciones y modificaciones se realizan fácilmente

Componentes y sistemas

Componentes y sistemas para el diseño de un bus de campo  

Componentes y sistemas para cada bus de campo

En Phoenix Contact, para cada bus de campo recibirá un amplio programa de componentes y sistemas. Convénzase usted mismo: desde los conectores conformes pasando por distintos equipos de campo y componentes infraestructurales hasta la solución completa.

Líderes tecnológicamente

Tiger Chip  

Líderes tecnológicamente: con innovaciones como el Tiger Chip

Con INTERBUS, ya a mediados de los 80 Phoenix Contact presentó uno de los primeros buses de campo industriales. Desde entonces, trabajamos en el perfeccionamiento y la mejora de sistemas para la comunicación industrial.

Estamos orgullosos de nuestros resultados. Con ASICs (Application Specific Integrated Circuit) propios para INTERBUS y PROFINET somos líderes tecnológicos en el mercado. Algunos desarrollos como el Tiger Chip para la implementación PROFINET nos confirman para diseñar en todo momento nuevas Inspiring Innovations.  

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Más información