Control de unidades de explotación

Control de unidades de explotación

Controlar de forma segura fuentes de petróleo y gas

Mejore la disponibilidad de su instalación mediante soluciones completas seguras para monitorizar unidades de explotación.

Volver a Control y diagnóstico

Categorías

Buscar en Control de unidades de explotación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con Oil and Gas Monitor de Phoenix Contact podrá supervisar de forma fiable y con eficiencia de costes sus fuentes de petróleo y gas también a lo largo de grandes distancias.

Sus ventajas

  • Fácil puesta en servicio y costes de instalación reducidos en instalaciones extensas gracias a la comunicación inalámbrica
  • Captación de datos independiente del lugar mediante módulos para el área Ex y no Ex
  • Transmisión de señales segura y sin fallos mediante una red inalámbrica codificada y enmallada
  • Posibilidad de transmisión de datos a un sistema SCADA/DCS y para la visualización in situ de los datos
  • Flexibilidad en la integración de señales en sistemas de control de procesos gracias a la interfaz de software abierta
  • Fácil posibilidad de mantenimiento y diagnóstico mediante la transmisión sin cables de datos de la instalación actuales

Control de los datos en el área Ex y no Ex

Oil and Gas Monitor para el control de unidades de explotación  

Solución completa para el control de unidades de explotación

Oil and Gas Monitor es una solución completa escalable para controlar unidades de explotación. El control de la estación de bombeo incluye la recepción de señales de entrada digitales, p. ej. la posición de las posiciones de válvulas, así como la recepción de señales analógicas para la medición de temperatura, presión y caudales. Para la transmisión de las señales de la zona Ex, estas pueden transferirse mediante separadores de señales MACX al sistema inalámbrico Radioline.

Transferir señales de forma segura a la sala de control

La captación de datos en unidades de explotación precisa una red muy ramificada. Para la transmisión de datos fiable, también a lo largo de muchos kilómetros, varios sistemas de monitorización de petróleo y gas pueden formar conjuntamente una red enmallada, a través de la cual pueden transferirse datos a la sala de control.

Con Radioline pueden diseñarse rápidamente redes enmalladas: directamente en el equipo con una rueda moleteada o mediante memoria USB. En caso de error, el fallo de un módulo inalámbrico se compensa inmediatamente de forma que toda la red puede ponerse fuera de servicio.

Interconexión del campo petrolífero digital  

Interconexión del campo petrolífero digital

Visualización de los datos

Tablet homologada para la zona Ex para controlar unidades de explotación  

El estado de la instalación bajo control

En la sala de control pueden representarse directamente los datos registrados o transferirse mediante interfaces de software abiertas a un sistema SCADA de orden superior.

Con el fin de tener bajo control el estado de las distintas partes de la instalación también fuera de la sala de control, Phoenix Contact ofrece p. ej. la aplicación de visualización Visu+ mobile. Con la aplicación para el diagnóstico remoto móvil, el explotador puede acceder mediante una tablet o smartphone homologados para la zona Ex en el campo a informaciones de la unidad de explotación de forma que puedan ejecutarse mantenimientos según las necesidades y con ello con optimización de costes.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636