Indicaciones de procesos y equipos de campo

Registrar, supervisar, controlar

Registrar, supervisar, controlar

Supervise y controle sus valores de procesos o registre temperaturas directamente en el campo.

Volver a Técnica de medición, control y regulación

Categorías

Buscar en Indicaciones de procesos y equipos de campo

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las indicaciones de procesos FA MCR le permiten la supervisión y la visualización de señales analógicas y de temperatura así como el control mediante salidas digitales y analógicas. Con los transductores de medida de cabeza podrá registrar temperaturas directamente in situ y transformarlas en señales normalizadas analógicas.

Sus ventajas

  • Fácil configuración de las indicaciones de procesos, opcionalmente mediante teclado frontal o con software FDT/DTM
  • Todo bajo control: indicación de valores así como gráfico de barras o denominación de puntos de medición, adicionalmente cambio de color en caso de fallo
  • Instalación sencilla gracias a las dimensiones de la carcasa normalizadas y a los bornes de conexión enchufables
  • Transmitir datos de proceso digitalmente, visualizarlos y parametrizarlos remotamente mediante la comunicación HART integrada
  • Uso internacional gracias a las homologaciones UL y CSA
  • También para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex: variantes con homologación ATEX, CSA y FM

Aplicación universal: indicadores de procesos multifuncionales

Indicadores de procesos multifuncionales para la instalación en campo  

Indicadores de procesos multifuncionales para la instalación en campo

Indicadores de procesos Field Analog para la instalación en campo y en panel de control. Mediante las entradas universales podrá registrar la corriente, la tensión, RTDs y TCs. Numerosas homologaciones también permiten la conexión de sensores en la zona Ex. Los valores actuales de procesos se pueden leer fácilmente en los displays retroiluminados de cinco dígitos. Al mismo tiempo, el gráfico de barras le ofrece una rápida visión general. También puede reconocer rápidamente a mayor distancia los estados de alarma gracias a los cambios de color.

Registrar, visualizar y convertir temperaturas directamente en el campo

A través del display y de la caja de campo puede visualizar los datos in situ  

A través del display y de la caja de campo puede visualizar los datos in situ

Con los equipos en campo alimentados en bucle puede registrar y convertir las señales de termorresistencias, termopares, transmisores de resistencia y de tensión directamente en el campo. A través de la comunicación HART integrada puede transmitir datos de procesos digitalmente o parametrizar los productos remotamente. Utilice también el display y la caja de campo de los accesorios para visualizar los valores in situ.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636