Sistemas de carga enchufables

Marcando pautas en la electromovilidad

Marcando pautas en la electromovilidad

Participe activamente en la transformación de los sistemas modernos de transporte.

Volver a Técnica de carga para la electromovilidad

Categorías

  • Cables de carga DC
    Carga rápida con los conectores de carga para vehículos DC de Phoenix Contact según el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T

    Conectores de carga para vehículos para la carga rápida con corriente continua según el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T.

  • Cajas de carga de infraestructuras AC
    Caja de carga de infraestructuras con marco empotrado y tapa abatible para lograr una composición individual

    Cajas de carga de infraestructuras con tapa abatible y marco empotrado para una construcción individual de su infraestructura de carga.

Buscar en Sistemas de carga enchufables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas de carga de Phoenix Contact sientan bases en el suministro de energía de vehículos accionados eléctricamente. Tanto si la carga se realiza por la red de corriente alterna como si es mediante carga rápida con corriente continua, los conectores de carga AC y DC de Phoenix Contact son seguros, fiables y de fácil manejo.

Sus ventajas

  • Amplia gama de conectores de una mano: gracias a la amplia gama de productos con el tipo 1, tipo 2 y GB/T
  • Manejo cómodo: con empuñadura de forma ergonómica
  • Carga segura: mediante la monitorización de la temperatura y mecanismos de bloqueo innovadores

Los sistemas de carga de un vistazo

Todos los sistemas de carga de Phoenix Contact en la matriz de aplicación  

Vista general de todos los sistemas de carga

Phoenix Contact ofrece una gama completa de conectores de carga de una mano: tipo 1, tipo 2 y estándar GB/T, tanto para la carga convencional en la red de corriente alterna como para la carga rápida con corriente continua. Encontrará las soluciones adecuadas en nuestra línea de productos.

Conectores de carga para vehículos DC

Conectores de carga para vehículos DC según CCS tipo 1, tipo 2 y estándar GB/T  

Conectores de carga para vehículos DC tipo 1, tipo 2 y estándar GB/T

Phoenix Contact ofrece todos los conectores de carga para vehículos que cumplen la norma para una carga rápida en todo el mundo con corriente continua. Con hasta 250 A DC los procesos de carga finalizan en el menor tiempo posible. Benefíciese de un completo programa de productos desde el tipo 1 (EE.UU.) hasta el tipo 2 (Europa) y el estándar GB/T (China):

  • Corrientes hasta 250 A DC y potencias de carga hasta 200 kW
  • Geometrías de conectores conforme a la norma (tipo 1, tipo 2, estándar GB/T)
  • Monitorización de la temperatura gracias a sensores integrados

Conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga de infraestructuras

Conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga de infraestructuras según el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T  

Conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga de infraestructuras según el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T

Ya sean cables de carga con extremos abiertos del cable, cables de carga móviles para el maletero o cables de carga inteligentes con IC-CPD para las tomas de corriente domésticas: incluso para la carga convencional con corriente alterna, Phoenix Contact ofrece interfaces para todas las normas específicas de cada país

  • Corrientes hasta 32 A AC
  • Carga monofásica o trifásica/Potencias de carga hasta 22 kW
  • Geometrías de conectores conforme a la norma (tipo 1, tipo 2, estándar GB/T)

Cajas de carga de infraestructuras

Caja de carga de infraestructuras con actuador, tapa abatible y marco empotrado  

Caja de carga de infraestructuras de tipo 2 con tapa abatible

Los fabricantes de postes de carga encontrarán en Phoenix Contact cajas de carga de infraestructuras según el tipo 2 y el estándar GB/T para cargas monofásicas y trifásicas. Las cajas de carga de infraestructuras normativas se pueden usar en cajas de pared o en postes de carga. Otros accesorios como cubiertas y marcos empotrados completan la gama.

  • Carga monofásica o trifásica hasta 32 A AC
  • Montaje en la pared delantera y en la trasera
  • Sistema de drenaje

Adaptadores de prueba para sistemas enchufables de carga

Entrada del vehículo CCS como adaptador de prueba para pruebas del poste de carga  

Entrada del vehículo CCS como adaptador de prueba para pruebas del poste de carga

Las pruebas que acompañan al desarrollo podrá llevarlas a cabo con el equipamiento de prueba para sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact. Los adaptadores de prueba cumplen las normas vigentes y permiten simulaciones similares a la vida cotidiana.

Accesorios para sistemas enchufables de carga

Tapa abatible para cajas de carga de infraestructuras  

Tapa abatible para cajas de carga de infraestructuras, soportes para conectores de carga para vehículos y actuadores

Como complemento a los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact, se ofrece una selección de distintos accesorios y materiales de repuesto. Los accesorios ofrecen una ampliación útil de las funciones de sistemas enchufables de carga, p. ej. una protección ampliada frente a influencias medioambientales.


Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

Descargas


Combined Charging System (CCS) tipo 2

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.


Sistema enchufable de carga AC y DC GB estándar

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/E_Mobility_components_for_charging_infrastructure/e7d27255-3e70-4d21-8e68-db91e3f30717

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar