Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Compactas y muy eficientes

Tecnología eficiente en un equipo compacto: UNO POWER como solución perfecta para más espacio en el armario de control.

Volver a Fuentes de alimentación

Categorías

  • Lista de productos UNO POWER
    UNO POWER

    Las fuentes de alimentación UNO POWER en cajas de distribución compactas son la solución perfecta para cargas de hasta 240 W.

Buscar en Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Gracias a su elevada densidad de potencia, las fuentes de alimentación UNO POWER son la solución perfecta para cargas de hasta 480 W, especialmente en cajas de control compactas. La gran variedad de productos cubre todos los niveles de tensión usuales.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio mediante un diseño compacto y apilable
  • Ahorro de energía mediante pérdidas de marcha en vacío bajas y un rendimiento elevado
  • Empleo flexible gracias al arranque fiable de los equipos a -40 °C y a la entrada de amplia gama
  • Diagnóstico de sistema sencillo mediante LED DC OK y contacto de relé de conmutación

Máxima eficiencia energética

Ahorro de energía gracias a unas pérdidas de marcha en vacío bajas y un rendimiento optimizado  

Ahorro de energía

Gracias a las bajas pérdidas de marcha en vacío de menos de 0,3 W y a un rendimiento optimizado, el uso de la fuente de alimentación UNO POWER ahorra mucha energía en comparación con los productos habituales. Con rendimientos superiores al 94 % con carga nominal, muy poca energía eléctrica se transforma en energía térmica no deseada.

UNO POWER: pequeña, potente y hasta 480 W

Fuente de alimentación UNO POWER con diseño compacto  

Diseño compacto para potencias de salida elevadas

UNO POWER proporciona máxima potencia en el mínimo espacio y también está disponible con una potencia de salida de 150 W, 240 W y 480 W. La tensión de salida de 24 a 28 V DC puede ajustarse mediante un potenciómetro.

  • 24 V DC/6,25 A para 150 W con 37 mm de anchura total
  • 24 V DC/10 A para 240 W con 45 mm de anchura total
  • 24 V DC/20 A para 480 W con 59 mm de anchura

Diversos diseños – 17 equipos

Diversas anchuras totales con una potencia de hasta 480 W  

Diversas anchuras totales con una potencia de hasta 480 W

La familia de productos UNO POWER ofrece clases de potencia de 25 a 480 W con tensiones de salida de 5 a 48 V DC. UNO POWER permite tensiones de entrada de 85 a 264 V AC y, gracias a ello, funciona con fiabilidad incluso cuando se producen oscilaciones en la tensión de la red de alimentación. Con valores superiores de 264 a 575 V AC, el equipo bifásico AC se utiliza con 24 V y 90 W. Dos equipos disponen de la homologación adicional para el hogar según la norma DIN EN 60335-1, que permite el uso en hogares privados. Otros dos equipos (C2LPS) están certificados además según UL 1310/508 Listed Class 2 y son adecuados especialmente para el mercado americano. Gracias a la gran variedad de productos y al rango de temperatura de -25 °C a +70 °C, los equipos pueden utilizarse de forma flexible.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

Servicio