Volver a la vista general

Vista general de las fuentes de alimentación

Las series comparten algunas ventajas: por ejemplo, la elevada seguridad de servicio. Cada producto dispone además de propiedades específicas. Seleccione primero qué propiedades resultan especialmente adecuadas para su aplicación individual.

Fuente de alimentación QUINT POWER de Phoenix ContactFuente de alimentación TRIO POWER de Phoenix ContactFuente de alimentación UNO POWER de Phoenix Contact
QUINT POWERTRIO POWERUNO POWER
Uso en todo el mundo gracias al amplio rango de entrada y un paquete internacional de homologacionesxxx
Tiempo de funcionamiento máximo mediante un elevado MTBF > 500.000 h a +40 °Cxxx
Conmutable en paralelo para aumentar la potencia y la redundanciaxxx
Instalación en exteriores admisible mediante un amplio rango de temperatura -25 ... +70 °Cxxx
Control de funcionamiento activo mediante salida de conmutación para diagnóstico remotoxx 
Los equipos trifásicos funcionan sin problemas incluso en caso de fallo permanente de una fasexx 
Arranque fiable de cargas difíciles con la reserva de potencia: boost dinámicoxx 
Interfaz NFC para la parametrización inalámbricax  
Fácil ampliación de la instalación con la reserva de potencia: boost estáticox  
El control de funcionamiento preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallosx  
Disparo magnético de fusibles automáticos mediante tecnología SFBx  

Volver a la vista general
Más información
  • Vista general de las fuentes de alimentación

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar