Volver a la vista general

El acumulador de energía óptimo para QUINT UPS

Con el sistema SAI modular para sistemas de alimentación ininterrumpida siempre obtendrá la solución adecuada para la máxima disponibilidad de la instalación. Los diferentes medios de almacenamiento destacan por su gran diversidad de características: una gran duración, largos tiempos buffer, no precisan mantenimiento y pueden utilizarse bajo temperaturas ambiente extremas. Para todas sus exigencias, dispondrá del acumulador de energía correspondiente.

Acumulador de energía para una máxima duración

Acumulador de energía CAP  

Acumulador de energía CAP

Acumulador de energía CAP con condensadores de doble capa

  • Tiempo buffer hasta 5 minutos con 10 A
  • 20 años de duración (20 °C)
  • 8 años de duración (50 °C)
  • 500.000 ciclos de carga
  • Temperatura ambiente: -40 hasta 60 °C

Acumulador de energía para tiempos buffer máximos

Batería de plomo  

Batería de plomo

Baterías de plomo con acumuladores AGM de plomo

  • Tiempo buffer con 10 A > 8 horas
  • 6 a 9 años de duración (20 °C)
  • 1 año de duración (40 °C)
  • 250 ciclos de carga
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 40 °C

Acumulador de energía para tiempos buffer máximos y temperaturas ambiente extremas

Batería de plomo para temperaturas ambiente extremas  

Batería de plomo para temperaturas ambiente extremas

Baterías de plomo con acumuladores AGM de plomo puro

  • Tiempo buffer con 10 A > 5 horas
  • 15 años de duración (20 °C)
  • 1,5 años de duración (50 °C)
  • 300 ciclos de carga
  • Temperatura ambiente: -40 hasta 60 °C

Acumulador de energía para una elevada duración con tiempos buffer largos

Acumulador de energía de iones de litio  

Acumulador de energía de iones de litio

Acumulador de energía de iones de litio

  • Tiempo buffer con 10 A > 40 minutos
  • 15 años de duración (20 °C)
  • 2 años de duración (50 °C)
  • 7.000 ciclos de carga
  • Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI