Volver a la vista general

Separadores PoE

Separador Power over Ethernet FL PD 1001

Conecte equipos terminales sin interfaz PoE, como puntos de acceso WLAN o Bluetooth, sistemas de control y estaciones de E/S de manera sencilla a una interfaz PoE con el separador PoE FL PD 1001. El separador separa los datos y la energía in situ. Así permite que los equipos no compatibles con PoE también se puedan instalar de forma fácil y rentable en estaciones remotas.

Diseño compacto y robusto

Parte inferior del separador PoE con puerto RJ45  

Los puertos con salida hacia arriba/abajo permiten el empleo en cajas de distribución planas

Gracias a la carcasa de metal y al rango de temperaturas ampliado, el separador Power over Ethernet FL PD 1001T GT es apto para su empleo en condiciones adversas y en estaciones alejadas. Gracias a la construcción estrecha y a los sentidos de salida del puerto hacia arriba y hacia abajo, se puede emplear sin problemas incluso en cajas de distribución planas.

Empleo potente y flexible

Separador PoE con sistema de control en caja de distribución  

El separador PoE puede alimentar con tensión y corriente equipos terminales Ethernet alejados como sistemas de control o puntos de acceso WLAN

Gracias a la compatibilidad con Gigabit y ​Fast Ethernet​, el separador PoE se emplea para las velocidades de transmisión que se deseen. Además, el switch es compatible tanto con PoE​ (​IEEE​ 802.3af) como con ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​). En la salida, están disponibles 24 V DC y, en función de la alimentación, hasta 25 W de potencia. Esto permite numerosas situaciones de empleo para todo tipo de participantes Ethernet. La tensión de salida y la potencia se diagnostican además mediante LED.

Como el separador PoE no interfiere en la transmisión de los datos, puede emplearse para todos los protocolos de automatización.

Vista general de los separadores PoE

 Separador PoE PD 1000
Velocidad de transmisión10/100/1000 MBit/s
Fuente de alimentacióna través de PoE/PoE+ (48 V DC)
Rango de temperatura-40 °C … +70 °C
Índice de protecciónIP20
Tensión de salida24 V DC
Homologaciones-

Aquí podrá acceder a la lista de productos de separadores PoE.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636