Transmisión de energía y distribución de energía

Caja de software: bloque de función para la transmisión y distribución de energía

Biblioteca específica del sector

Fácil puesta en servicio, p. ej. en estaciones de red locales inteligentes o centrales eléctricas virtuales.

Volver a Bloques de función

Categorías

Buscar en Transmisión de energía y distribución de energía

Mostrar todos los productos de esta categoría

La biblioteca Powerworx contiene bloques de función para medidores usuales, con los que se registran datos en la red de media y baja tensión y se transmiten a la central de control. Una comunicación independiente del fabricante y protocolos estandarizados proporcionan una transmisión de datos segura.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio con ahorro de tiempo mediante una biblioteca de bloques de función específica del sector preprogramada
  • Costes de ingeniería minimizados y rápida puesta en servicio mediante estructuras de datos definidas por el usuario
  • Comunicación abierta e independiente del fabricante gracias a una fácil integración de medidores definidos
  • Fácil registro de informaciones mediante el estado de red a través de la implementación de la solución de monitorización con bloques de función

Qué ofrece Powerworx

Los bloques de función de la biblioteca ​Powerworx permiten una fácil integración de medidores usuales de fabricantes como ​Horstmann​, ​Kries​ y ​Janitzer​. Para el borne de medición modular de Phoenix Contact también se incluyen bloques de función.

Mediante el control se leen y evalúan directamente valores de medición de corriente y tensión, eventos, salidas y ajustes de los medidores utilizados. Los valores de medición y eventos se transfieren al sistema de control. Los resultados puede verlos in situ mediante la monitorización de los valores de medición en línea. De este modo, reaccionará de forma flexible y rápida al estado de red actual.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636