Aplicaciones con peligro de explosión

Aplicaciones con peligro de explosión

Protección en zonas sensibles

Los módulos de protección con seguridad intrínseca y encapsulados a prueba de presión garantizan señales fiables en zonas Ex.

Volver a Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR

Categorías

Buscar en Aplicaciones con peligro de explosión

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las condiciones ambientales especiales requieren unos requisitos especiales en la protección contra sobretensiones. Con los equipos de protección contra sobretensiones para aplicaciones con peligro de explosión dispondrá de la protección adecuada para contar con una máxima disponibilidad también en zonas sensibles.

Sus ventajas

  • Instalación que ahorra espacio con los módulos de protección más estrechos
  • Uso versátil: construcciones y tecnologías de conexión adaptadas a las aplicaciones
  • Comprobación sencilla gracias a la versión enchufable de equipos de protección contra sobretensiones
  • Uso en todo el mundo en zonas Ex gracias a las homologaciones ATEX e IECEx

Aplicaciones con peligro de explosión

TERMITRAB complete para aplicaciones Ex  

TERMITRAB complete para aplicaciones Ex

En la industria química y petroquímica siempre se pueden producir atmósferas explosivas debido a la tecnología de los procesos. Aparecen, p. ej., por gases, vapores o nieblas generados. Sin embargo, también en molinos, silos, fábricas de azúcar y de piensos pueden aparecer atmósferas de polvo explosivas.

Los equipos de protección contra sobretensiones para la zona Ex están sometidos a condiciones especiales. De esta forma, los artículos cumplen los requisitos especiales del grado de protección contra ignición con seguridad intrínseca. Todos los equipos de protección contra sobretensiones para los circuitos intrínsecamente seguros se han clasificado en la categoría "Ex ia", por lo que ofrecen la máxima seguridad. En esta categoría los medios de producción no podrán causar una ignición incluso si se dan dos errores independientes.

Se pueden montar en la zona Ex 1, la zona Ex 2 o en una zona no Ex. El paso de las señales conectadas se permite hasta en la zona Ex 0. Algunos artículos también cumplen los requisitos del grado de protección contra ignición con blindaje presurizado. Se han obtenido las homologaciones según ATEX e IECEx.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR