Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Flexible y enchufable

Bornes enchufables en distintas construcciones  

Siempre la técnica de conexión adecuada

La familia COMBI le ofrece la técnica de conexión que usted desee. Gracias a la zona de enchufe COMBI estandarizada, los bornes y conectores pueden combinarse conforme a la aplicación, independientemente de la técnica de conexión.

Regresar arriba

Protección contra contacto de los dedos

Bornes y conectores protegidos contra contacto de los dedos  

Bornes y conectores protegidos contra contacto de los dedos

El sistema COMBI le ofrece la máxima protección: los bornes de base y los conectores están diseñados con protección contra contacto de los dedos.

Puede estar seguro y ser flexible durante el diseño. La alimentación se puede realizar a través de los bornes o de los conectores.

Regresar arriba

Amplio surtido de accesorios

Bornes con descargas de tracción encajables  

Bornes con descargas de tracción encajables

Le ofrecemos múltiples accesorios para que pueda ampliar todavía más sus posibilidades técnicas. Por ejemplo:

  • descargas de tracción encajables para líneas en los conectores.
  • Los bloqueos fijan los conectores en los bornes de base.
  • Conexión de pantalla
Regresar arriba

Solución enchufable para carril simétrico

Bornes y conectores: montaje sobre carril simétrico  

Bornes y conectores para el uso múltiple

Los bornes enchufables con conexión rápida puede montarlos rápida y fácilmente sobre un carril simétrico. Se trata de la solución perfecta para aplicaciones con poca altura de construcción. Mediante el pie Duo integrado es posible un montaje tanto sobre el carril simétrico NS 15 como NS 35.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Sus ventajas de forma detallada

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636