Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Flexible y enchufable

Bornes enchufables en distintas construcciones  

Siempre la técnica de conexión adecuada

La familia COMBI le ofrece la técnica de conexión que usted desee. Gracias a la zona de enchufe COMBI uniforme, los bornes y conectores pueden combinarse conforme a la aplicación, independientemente de la técnica de conexión.

Regresar arriba

Protección contra contacto de los dedos

Bornes y conectores protegidos contra contacto de los dedos  

Bornes y conectores protegidos contra contacto de los dedos

El sistema COMBI le ofrece la máxima protección: los bornes de base y los conectores están diseñados con protección contra contacto de los dedos.

Para una mayor flexibilidad al diseñar: la alimentación se puede realizar a través de los bornes o de los conectores.

Regresar arriba

Amplio surtido de accesorios

Bornes con descargas de tracción encajables, carcasa de cables  

Bornes enchufables con descargas de tracción encajables

Le ofrecemos múltiples accesorios para que pueda ampliar todavía más sus posibilidades técnicas. Por ejemplo:

  • descargas de tracción encajables para líneas en los conectores.
  • Los bloqueos fijan los conectores en los bornes de base.
  • Las carcasas de cables se utilizan como descarga de tracción robusta. Monte su carcasa de dos piezas y encájela con seguridad sobre los conectores COMBI previstos para ello.
  • Capuchones de protección contra doblado, conexión de pantalla.

 

Regresar arriba

Enchufable: para carril simétrico o placa de circuito impreso

Bornes y conectores: montaje sobre carril simétrico, montaje sobre placa de circuito impreso  

Bornes y conectores para el uso múltiple

Las soluciones enchufables le ofrecen plena flexibilidad: los mismos conectores –distintas variantes de acoplamiento–:

  • Mediante el pie Duo integrado es posible un montaje tanto sobre el carril simétrico NS 15 como NS 35.
  • Variantes COMBI para la conexión para placa de circuito impreso.
Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Sus ventajas de forma detallada

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar