Componentes de tecnología PROFINET

Componentes de tecnología PROFINET

Conexión rápida y sencilla

Tecnología probada en la práctica para la integración de PROFINET en sus equipos y soluciones de automatización.

Para la implementación de sus interfaces PROFINET apueste por los componentes de tecnología de Phoenix Contact. Aquí encontrará interfaces de equipos de alto rendimiento así como PROFINET-Controller Interfaces y perfiles PROFINET PROFIsafe y PROFIdrive complejos.

Sus ventajas

  • Fácil implementación: ejecutable directamente en los sistemas operativos soportados
  • Rápida certificación para su equipo gracias al software certificado previamente
  • Elevada potencia y estabilidad mediante la Conformance Class C y la clase de carga de red 3
  • Amplio servicio y soporte competente mediante nuestros expertos en PROFINET

Pilas de comunicación PROFINET para uso inmediato

Pila PROFINET gráfica  

PROFINET SDK, la implementación óptima de PROFINET

Phoenix Contact ofrece Software Development Toolkits (SDKs) para muchas arquitecturas CPU y sistemas operativos en tiempo real. Las pilas están disponibles en forma de una biblioteca de objetos y para Windows adicionalmente también como Dynamic Link Library (DLL). Esta se ha compilado y enlazado para combinaciones específicas de CPUs, sistemas operativos y compiladores.

De este modo, ahorrará un preciado tiempo al integrar y certificar su interfaz PROFINET.

TPS-1: la interface PROFINET Device completa en un ASIC

Chip PROFINET  

Single-Chip Device Interface para PROFINET

El PROFINET Device-Chip TPS-1 reduce el esfuerzo de implementación a un mínimo absoluto.

Obtendrá una interfaz PROFINET flexible y muy integrada como solución Single Chip al precio de una interfaz de bus de campo.

Con el TPS-1 Development Toolkit, Phoenix Contact pone a su disposición un juego completo de herramientas de software en torno al TPS-1. El TPS-1 Development Toolkit consta de distintos componentes, entre otros incluye la pila de protocolo PROFINET del TPS-1.

Descarga de software

Mediante el siguiente botón accederá al área de descargas para el PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PROFIsafe: comunicación segura mediante PROFINET

Logo PROFIsafe  

PROFIsafe, el perfil de comunicación seguro para PROFINET

Los equipos de automatización orientados a la seguridad con una interfaz PROFINET necesitan una capa de comunicación adicional para la comunicación segura mediante PROFINET.

Para las clases de equipos PROFINET Controller y Device, Phoenix Contact ofrece una capa de seguridad PROFIsafe V2 F-Host y PROFIsafe V2 F-Device propia certificada respectivamente.

PROFIdrive: el perfil de accionamiento modular para PROFINET

Logo PROFIdrive  

Perfiles PROFIdrive Device

PROFIdrive es un perfil de equipos de diseño modular de cualquier fabricante para equipos de accionamiento sobre la base de la comunicación PROFIBUS o PROFINET.

Nosotros le ofrecemos PROFIdrive como capa Device, adecuado para soluciones con PROFINET Single-Chip Device Interface TPS-1. Benefíciese de las ventajas del perfil de accionamiento:

  • perfil PROFIdrive modular para soluciones de accionamiento PROFINET con las clases de aplicación AK1, AK3 y AK4
  • implementación sencilla y con ahorro de tiempo mediante el diseño flexible de la capa PROFIdrive
  • Certificado previamente y probado con el probador de perfiles PROFIdrive así como en aplicaciones de prueba SIMOTION

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar