Volver a la vista general

Todo para PROFINET

En calidad de uno de los especialistas en automatización líder en el mundo, Phoenix Contact ofrece una completa gama de productos para la construcción de redes PROFINET: desde componentes de hardware y software hasta cables y conectores. Los componentes adaptados de forma óptima entre sí contribuyen junto con otros productos de Phoenix Contact al aumento de la productividad de sus máquinas e instalaciones.

Software de automatización PC WORX

 Software de programación PC WORX  

Software de programación PC WORX

La pieza clave de un sistema PROFINET es el sistema de control. Puede programar nuestros sistemas de control de forma universal con el software de automatización PC WORX.

El software le ayuda a configurar la red PROFINET y a programar según IEC 61131, así como a poner en servicio y realizar el diagnóstico de todos los componentes.

Regresar arriba

Soluciones inalámbricas fiables

Sistemas inalámbricos industriales para PROFINET  

Comunicación PROFINET fiable con sistemas inalámbricos industriales

Aproveche en su red PROFINET las posibilidades de la comunicación inalámbrica y de los componentes industriales fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet es la opción óptima para instalaciones ampliadas o máquinas móviles: segura, potente y de bajo mantenimiento. Según la aplicación y los requisitos, utilice la tecnología adecuada:

  • Industrial Wireless LAN: para la conexión de muchos participantes bus móviles en una red ampliada con un rendimiento elevado.
  • Industrial Bluetooth: para una conexión especialmente fácil de componentes de automatización, también de forma paralela a otros sistemas inalámbricos.
Regresar arriba

Switches Ethernet industriales para PROFINET

Switches Ethernet industriales para PROFINET  

Switches Ethernet industriales para PROFINET

Para cada aplicación PROFINET seleccione el switch adecuado:

  • Clase de conformidad A: switches gestionados Lean con filtro PTCP para la estabilización de su red PROFINET.
  • Clase de conformidad B: switches gestionados inteligentes con PROFINET-Device integrado para la configuración y el diagnóstico directamente desde el sistema de control, LLDP para detección de topología automática y el Media Redundancy Protocol (MRP) para una rápida redundancia.
  • Clase de conformidad C: switches PROFINET IRT con tecnología ERTEC integrada y propiedades Realtime óptimas así como la máxima prioridad de datos PROFINET mediante conmutación Cut Through.

 

Regresar arriba

Sistemas de control potentes

Sistemas de control escalables para PROFINET  

Sistemas de control escalables para PROFINET

Para tareas de control medias hasta elevadas ofrecemos PLC ampliables modularmente, también para el carril. Además, en Phoenix Contact encontrará controles multifunción basados en PC con interfaces PROFINET.

Regresar arriba

Convertidores de medios flexibles

Convertidores de medios para PROFINET  

Convertidores de medios para PROFINET

Para maximizar la inmunidad a interferencias y los alcances de transmisión en aplicaciones Ethernet industriales, los convertidores de medios convierten los datos Ethernet de forma transparente a fibra óptica.

Le ofrecemos la tecnología adecuada para cada aplicación: convertidor de medios con 1300 nm de longitud de onda para distancias especialmente grandes, dispositivos con 660 nm para la técnica POF/HCS de fácil manipulación o convertidor de medios con tecnología WDM para la transmisión de una fibra, p. ej. en aplicaciones rotatorias.
Los convertidores de medios con modo operativo Pass Through permiten tiempos de latencia cortos y resultan especialmente adecuados para aplicaciones críticas en cuanto a tiempo como PROFINET RT.

Regresar arriba

Protección contra sobretensiones efectiva

Adaptadores de protección y descargadores de corrientes de rayo  

Adaptadores de protección y descargadores de corrientes de rayo

Aumente la seguridad de su instalación con la efectiva protección contra sobretensiones de Phoenix Contact. Especialmente para la protección de interfaces PROFINET, se ofrece el conector intermedio RJ45 Datatrab.

Regresar arriba

Claro cableado de un armario de control

Patchpanel con diferentes posibilidades de conexión  

Patchpanel con diferentes posibilidades de conexión

¿Está buscando una alternativa para la confección in situ de conectores RJ45? Los patchpanel son una cómoda solución.

Según la variante elegida, el cableado de campo que sale del armario de control puede conducirlo sencillamente a bornes de conexión por tornillo, resorte o LSA. La conexión subsiguiente a equipos terminales se realiza con cables patch RJ45 preconfeccionados.

Con solo un clic podrá montar los campos patch sobre el carril en el armario de control.

Regresar arriba

Sistemas de cableado preconfeccionados

Cables y conectores  

Cables y conectores

La gama de productos PROFINET de Phoenix Contact incluye cables y conectores para cada concepto de instalación. Convénzase usted mismo:

  • conector RJ45 en los grados de protección IP20 e IP67
  • conector M12 en los grados de protección IP65 e IP67
  • conector para la distribución de energía
  • todos los tipos de cables para el armario de control y el campo
Regresar arriba

Sistemas de E/S para el armario de control y la instalación de campo

Sistemas de E/S con capacidad PROFINET  

Sistemas de E/S con capacidad PROFINET

Con las líneas de productos AxiolineF, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline y Ruggedline, Phoenix Contact ofrece sistemas de E/S con capacidad PROFINET para todo tipo de requisitos:

  • en los grados de protección IP20 e IP65/67
  • en construcción modular o compacta
  • con una elevada variedad de funciones
  • con homologaciones internacionales
Regresar arriba

Iluminación de máquina PLD: luz inteligente

Integración completa de la iluminación en su máquina: gracias al módulo de comunicación PLD

Luz integrada de forma inteligente: con la iluminación de máquina PLD

La robusta iluminación de máquina PLD de Phoenix Contact sienta nuevas bases en la iluminación eficiente en instalaciones industriales: con la técnica LED, la luz antideslumbrante, la interfaz de comunicación así como la conmutación en serie por medio del cableado M12 con bloqueo rápido SPEEDCON.

Con el módulo de comunicación PLD para PROFINET, acceda en cualquier momento a las unidades lumínicas, parametrícelas y ajuste sus lámparas de forma aún más resuelta. De este modo, obtendrá su solución de iluminación personalizada.

Regresar arriba

Aisladores de red para PROFINET

Aisladores de red para PROFINET  

Aisladores de red para PROFINET

Nuestros aisladores se emplean para la separación galvánica hasta 4 kV en redes Ethernet con hilo de cobre. De este modo, protegerá sus dispositivos Ethernet e interfaces. Asimismo, esto aumenta claramente la inmunidad a interferencias bajo requisitos industriales.

Los dispositivos cumplen los requisitos para aplicaciones ferroviarias según EN 50155 y EN 50121.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Todo para PROFINET