PROFINET

PROFINET

Solución de sistema de gran porvenir

PROFINET es perfecto para la automatización: basado en Ethernet, extremadamente flexible y potente.

Volver a Productos según protocolos

Categorías

En calidad de uno de los especialistas en automatización líder en el mundo, Phoenix Contact ofrece una completa gama de productos para la construcción de redes PROFINET: desde componentes de hardware y software hasta cables y conectores. Los componentes adaptados de forma óptima entre sí contribuyen junto con otros productos de Phoenix Contact al aumento de la productividad de sus máquinas e instalaciones.

Sus ventajas

  • Norma a escala mundial para la comunicación Ethernet: posibilidad de uso con independencia del fabricante y a escala internacional
  • Fácil integración de sistemas de automatización disponibles gracias a estructuras de red abiertas
  • Amplio diagnóstico y máxima seguridad mediante un protocolo de comunicación especialmente potente y flexible
  • Amplio programa de productos en Phoenix Contact: más de 500 productos y servicios disponibles
  • Competencia tecnológica universal: desarrollos propios de los equipos PROFINET, los conectores correspondientes y juegos de chips así como stacks y configuradores
  • Apoyo durante el desarrollo de equipos, certificación e integración: mediante el PROFINET Competence Center

Todo para PROFINET

Todo para PROFINET

Sistemas de control potentes

Para tareas de control medias hasta elevadas ofrecemos PLC ampliables modularmente, también para el carril. Además, en Phoenix Contact encontrará controles multifunción basados en PC con interfaces PROFINET.

Sistemas de E/S para el armario de control y la instalación en campo

Con las líneas de productos Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline y Ruggedline, Phoenix Contact ofrece sistemas de E/S con capacidad PROFINET para todo tipo de requisitos:

  • en los índices de protección IP20 e IP65/67
  • en construcción modular o compacta
  • con una elevada variedad de funciones
  • con homologaciones internacionales

Software de automatización PC WORX

La pieza clave de un sistema PROFINET es el sistema de control. Puede programar nuestros sistemas de control de forma universal con el software de automatización PC WORX.

El software le ayuda a configurar la red PROFINET y a programar según IEC 61131, así como a poner en servicio y realizar el diagnóstico de todos los componentes.

Switches Ethernet industriales para PROFINET

Para cada aplicación PROFINET seleccione el switch adecuado:

  • Clase de conformidad A: switches gestionados Lean con filtro PTCP para la estabilización de su red PROFINET.
  • Clase de conformidad B: switches gestionados inteligentes con PROFINET Device integrado para la configuración y el diagnóstico directamente desde el sistema de control, LLDP para detección de topología automática y el Media Redundancy Protocol (MRP) para una rápida redundancia.
  • Clase de conformidad C: switches PROFINET IRT con tecnología ERTEC integrada y propiedades Realtime óptimas así como la máxima prioridad de datos PROFINET mediante conmutación Cut Through.

Soluciones inalámbricas fiables

Aproveche en su red PROFINET las posibilidades de la comunicación inalámbrica y de los componentes industriales fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet es la opción óptima para instalaciones ampliadas o máquinas portátiles: segura, potente y de bajo mantenimiento. Según la aplicación y los requisitos, utilice la tecnología adecuada:

  • Industrial Wireless LAN: para la conexión de muchos participantes bus móviles en una red ampliada con un rendimiento elevado.
  • Industrial Bluetooth: para una conexión especialmente fácil de componentes de automatización, también de forma paralela a otros sistemas inalámbricos.

Convertidores de medios flexibles

Para la máxima inmunidad a interferencias y los máximos alcances de transmisión en aplicaciones Ethernet industriales, los convertidores de medios convierten los datos Ethernet de forma transparente a fibra óptica.

Le ofrecemos la tecnología adecuada para cada aplicación: convertidor de medios con 1300 nm de longitud de onda para distancias especialmente grandes, equipos con 660 nm para la tecnología POF/HCS de fácil manipulación o convertidor de medios con tecnología WDM para la transmisión de una fibra, p. ej. en aplicaciones rotatorias.
Los convertidores de medios con modo operativo Pass Through permiten tiempos de latencia cortos y resultan especialmente adecuados para aplicaciones críticas en cuanto a tiempo como PROFINET RT.

Protección contra sobretensiones efectiva

Aumente la seguridad de su instalación con la efectiva protección contra sobretensiones de Phoenix Contact. Especialmente para la protección de interfaces PROFINET, se ofrece el conector intermedio RJ45 Datatrab.

Aisladores de red para PROFINET

Nuestros aisladores se emplean para la separación galvánica hasta 4 kV en redes Ethernet con hilo de cobre. De este modo, protegerá sus equipos Ethernet e interfaces. Asimismo, esto aumenta claramente la inmunidad a interferencias bajo requisitos industriales.

Los equipos cumplen los requisitos para aplicaciones ferroviarias según EN 50155 y EN 50121.

Claro cableado de un armario de control

¿Está buscando una alternativa para la confección in situ de conectores RJ45? Los patch panel son una cómoda solución.

Según la variante elegida, el cableado de campo que sale del armario de control puede conducirlo sencillamente a bornes de conexión por tornillo, resorte o LSA. La conexión posterior a equipos terminales se realiza con patch cables RJ45 preconfeccionados.

Con solo un clic podrá montar los campos patch sobre el carril en el armario de control.

Sistemas de cableado preconfeccionados

La gama de productos PROFINET de Phoenix Contact incluye cables y conectores para cada concepto de instalación. Convénzase usted mismo:

  • conector RJ45 en los índices de protección IP20 e IP67
  • conector M12 en los índices de protección IP65 e IP67
  • conector para la distribución de energía
  • todos los tipos de cables para el armario de control y el campo

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Axioline F – PROFINET

Parametrización y diagnóstico

Más información