Volver a la vista general

Sistemas de contactos

Para proteger los conectores enchufables contra la corrosión y las influencias meteorológicas, las superficies de contacto metálicas se someten a unos elevados requisitos. Por supuesto, utilizamos únicamente aleaciones de cobre de alta calidad y piezas de acero enriquecidas libres de Cr(Vl).

Sistema de contactos estañado

Pieza metálica estañada  

Pieza metálica estañada

Los sistemas de contactos estañados son la solución práctica y rentable para aplicaciones de soldadura.

El cinc, junto con materiales de base como el latón o el bronce, forma una reacción intermetálica. Esta puede provocar un aumento de la corrosión. En los productos de Phoenix Contact, esta reacción se evita mediante una capa de bloqueo de níquel.

Esto significa para usted:

  • una activación de contactos segura en tensiones >20 mV y corrientes >100 mA
  • zonas de contacto estancas a los gases con resistencias de contacto reducidas
  • una calidad de la superficie resistente a largo plazo
  • ningún crecimiento de "whiskers" posterior
Regresar arriba

Sistema de contactos plateado

Pieza de metal plateada para conectores enchufables  

Pieza de metal plateada para conectores enchufables

Elevada conductibilidad en caso de corrientes más elevadas: esta extraordinaria propiedad de las capas plateadas supone una gran ventaja para usted.

Utilizados en nuestros conectores enchufables para corrientes elevadas, estos sistemas de superficies ofrecen las siguientes ventajas:

  • bajas fuerzas de contacto
  • muchos ciclos enchufables y desenchufables
Regresar arriba

Sistema de contactos dorado

Pines de contacto parcialmente doradas para carcasa de base  

Pines de contacto parcialmente doradas para carcasa de base

La mayor ventaja de las capas doradas es su resistencia a la corrosión en distintos medios agresivos.

Con estas propiedades, la superficie de oro se revela como superficie ideal y duradera para tensiones <20 mV y corrientes <3 mA con ciclos de enchufe ‍> 100.

Regresar arriba

Resorte de acero: seguridad adicional a alta potencia

Resorte de acero de un metal de contacto COMBICON  

Resorte de acero de un metal de contacto COMBICON

Los resortes de acero integrados ofrecen seguridad adicional en caso de fluctuaciones de potencia y temperatura.

El resorte de acero, utilizado en nuestros conectores enchufables para aplicaciones de corriente elevada, ofrece las siguientes ventajas:

  • gracias a la presión adicional de los resortes de acero sobre el contacto se evita la corrosión por contacto
  • resistencia de contacto estable a largo plazo
Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Sistemas de contactos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Bornes y conectores para placa de circuito impreso