Conectores para placas de circuito impreso

Cómodos y rápidos

Cómodos y rápidos

Conexión flexible: conexión rápida y libre elección del tipo de conexión.

Volver a Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Categorías

Buscar en Conectores para placas de circuito impreso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los conectores para placas de circuito impreso de Phoenix Contact están disponibles con tecnologías de conexión innovadoras. Gracias a dimensiones de paso de 2,5 a 15 mm e intensidades de corriente hasta 125 A siempre encontrará una solución adecuada para el diseño de su equipo.

Sus ventajas

  • Flexibilidad con libre elección de la tecnología de conexión de cables
  • Larga vida útil gracias a las geometrías y superficies de contacto perfeccionadas
  • Seguridad de la conexión mediante tecnologías de bloqueo innovadoras
  • Protección contra errores al enchufar gracias a sistemas de codificación

Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Bornes y conectores para placa de circuito impreso

Servicio


Conectores para placa de circuito impreso en paso de 7,62 mm

Permiten sistemas de bus de energía individuales.


Miniconector en dos filas

Sistema de conectores con conexión por resorte push-in.


Conectores para placa de circuito impreso SDC de una pieza

Conectores para placa de circuito impreso de una pieza: cómodos, rentables y compactos.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar