Elementos ópticos

Gran variedad de señales

Gran variedad de señales

Distintos colores, distintos tipos de señales: en todo caso, la señal adecuada para su aplicación.

Volver a Columnas de señalización

Categorías

Buscar en Elementos ópticos

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Está buscando la señalización óptica adecuada para ver el estado de las máquinas o de los sistemas? Phoenix Contact ofrece cinco colores diferentes con hasta cinco tipos diferentes de señales por color, hasta 1.200 combinaciones.

Ventajas

  • Todas las tareas de señalización se solucionan mediante una gran variedad de señales
  • Serie a voluntad de los elementos ópticos gracias a la construcción modular
  • Vida útil prolongada gracias a elementos LED con consumo bajo de energía

Larga duración gracias a la técnica de LED

Los elementos ópticos de Phoenix Contact funcionan con técnica LED orientada al futuro.

  • Larga duración de hasta 100.000 horas
  • Se requiere poca energía
  • Resistentes a las sacudidas y vibraciones

Imposibles de no ver: gracias a la luz de destello fortuito

Las situaciones especiales requieren señales especiales. En muchas aplicaciones, las señales de luz no pueden descuidarse en ningún caso. En este caso, los elementos LED con luz de destello fortuito son la solución correcta e imposible de pasar por alto.

  • Impulsos de luz irregulares
  • Elevada percepción, también desde el rabillo del ojo
  • Sin efecto de habituación, porque son señales de luz ocasionales

Siete señales en un elemento

Si cuenta con menos espacio, con solo un elemento multicolor puede representar hasta siete estados de la máquina diferentes. Las luces de múltiples colores se encienden según lo requiera la situación en rojo, verde, amarillo, azul, blanco, morado y turquesa.

  • Se requiere menos espacio
  • Los costes de mantenimiento son más bajos
  • Se ahorra una salida digital para controlar una columna de semáforo
  • No se precisa reequipar elementos ópticos a la hora de complementar los colores de señalización