Instalación de redes

Para todas las redes

Para todas las redes

Ya sea cobre o fibra óptica: aquí encontrará una gran variedad de materiales para su instalación.

Volver a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Instalación de redes

Mostrar todos los productos de esta categoría

Instale toda su red usted mismo: nosotros estaremos encantados de ayudarle. Phoenix Contact le facilitará todos los componentes y las herramientas necesarios para la instalación flexible in situ.

Sus ventajas

  • Todo de una mano gracias a un amplio programa de productos
  • Instalación rápida: conductores preconfeccionados, cortados a medida individualmente
  • Confección sencilla in situ mediante una herramienta de instalación eficiente

Redes de cables de fibra óptica (F.O.)

Cable de fibra óptica  

Amplio surtido de cables y conectores

Elija la fibra óptica para las distancias grandes y la conexión libre de potencial de los componentes de red. Phoenix Contact ofrece un amplio programa de productos en torno a la técnica de instalación de fibra óptica:

  • cables de fibra óptica en diferentes variantes, también para Ethernet
  • conectores de fibra óptica para confección individual
  • maletín de confección
  • dispositivos de medición de fibra óptica

Los accesorios necesarios, como acoplamientos o pasamuros, completan el paquete.

Instalación de redes basada en cobre

Componentes de red: conector, panel patch, aislador y cable  

Componentes para una correcta instalación de red

La mejor elección para una correcta instalación en edificios es la instalación de redes basada en cobre. Phoenix Contact ofrece todos los componentes y accesorios para su red Ethernet:

  • cables de red como material por metros
  • cables patch
  • componentes pasivos como paneles patch y aisladores de red
  • herramientas y conectores en distintas construcciones

Separador de red galvánico

Separador Ethernet galvánico FL ISOLATOR  

Separador Ethernet galvánico

Las diferencias de potencial siempre son un problema para la transmisión de datos sin interferencias en entornos industriales. Utilice el FL ISOLATOR para la separación galvánica en redes Ethernet basadas en cobre.

Con la separación de alta calidad hasta 4 kV protegerá sus dispositivos Ethernet e interfaces. De este modo, aumentará claramente la inmunidad a interferencias.

Opcionalmente, el FL ISOLATOR también está disponible con técnica de conexión M12 y carcasa para montaje mural.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar