Volver a la vista general

Redundancia de red paralela con PRP

El Parallel Redundancy Protocol (PRP) está normalizado en la tercera parte de la norma IEC 61439. Por primera vez, esta norma internacional permite la comunicación de datos sin tiempos de conmutación. Gracias a ello su transmisión de información dispone de la máxima fiabilidad. La redundancia de red PRP se basa en dos rutas activas independientes entre dos dispositivos. El emisor utiliza dos interfaces de red independientes que emiten los mismos datos simultáneamente. En este caso, el protocolo de control de redundancia garantiza que el receptor utilice solo el primer paquete de datos y descarte el segundo. Si solo se recibe un paquete, el receptor sabrá que se ha producido un error en la otra ruta.

Redundancia de red con el módulo de redundancia PRP

Redundancia de red paralela con el módulo de redundancia PRP

El PRP utiliza dos redes independientes de topología a voluntad y no está limitado a redes de anillo. En las dos redes paralelas independientes entre sí pueden utilizarse anillos redundantes o incluso redes sin ningún tipo de redundancia. La gran ventaja del PRP es la conmutación sin interrupciones, que excluye el tiempo de conmutación en caso de fallo proporcionando así la máxima disponibilidad.


Volver a la vista general
Más información
  • Redundancia de red paralela con PRP

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio

Redundancia de red con PRP

Principio de funcionamiento del mecanismo de redundancia PRP

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar