Multiplexores

Multiplexores

La comunicación de E/S simplificada

Ponga ahora en servicio un sistema de E/S completo rápida y fácilmente: sin necesidad de programar.

Volver a Comunicación de bus de campo

Categorías

Buscar en Multiplexores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Un sistema de multiplexores es un sistema sencillo para transmitir señales digitales y analógicas entre dos o más estaciones físicamente muy separadas. Transmita las señales de E/S entre estaciones exteriores muy separadas de manera convencional a través de los cables de cobre de 2 hilos existentes o de una conexión inalámbrica.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio sencilla sin programación
  • Nuevas posibilidades de distribución de E/S con hasta 99 estaciones en el sistema de bus gracias a la operación de multiplexor multipunto
  • Puenteo entre grandes distancias a través de los cables de cobre de 2 hilos existentes o con una conexión inalámbrica
  • Ampliable modularmente con módulos de ampliación de E/S
  • Aumente su alcance con el convertidor para fibra óptica o SHDSL gracias a los medios de transferencia alternativos

Multiplexor multipunto Radioline

Módulos de cabecera Radioline para el uso universal  

Multiplexor multipunto Radioline

Adapte su sistema de E/S a los requisitos de su aplicación. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar.

  • Nuevas posibilidades de distribución de E/S con hasta 99 estaciones en el sistema de bus gracias a la operación de multiplexor multipunto
  • Ampliación del sistema inalámbrico Radioline con una estructura de línea conectada con cable
  • Se puede usar en cualquier sistema de control como esclavo Modbus/RTU
  • Ampliable con hasta 32 módulos de E/S Radioline (256 entradas y salidas digitales o 128 analógicas)
  • Cambio de módulo durante el funcionamiento gracias al conector de bus para carril y a la capacidad hot swap
  • Distancias hasta 1,2 km a través de los cables de cobre de 2 hilos existentes, hasta 20 km con un extensor SHDSL
  • Empleo en zonas Ex de la zona 2

Multiplexor de campo Inline

Inline: multiplexor de campo para la transmisión sencilla punto a punto de señales de E/S  

Inline: multiplexor de campo para la transmisión sencilla punto a punto de señales de E/S

Un sistema de multiplexores de campo es un sistema sencillo para transmitir señales de E/S entre dos estaciones físicamente separadas. Su diseño es modular y sirve para ahorrar el cableado paralelo convencional.

  • Puesta en servicio sencilla sin programación
  • Comunicación punto a punto de señales de E/S
  • Ampliable con hasta 32 bornes de E/S Inline (512 entradas y salidas digitales o 32 analógicas)
  • Distancias hasta 12 km a través de los cables de cobre de 2 hilos existentes, hasta 20 km con un extensor SHDSL
  • Empleo en zonas Ex de la zona 2

Wireless MUX: multiplexor inalámbrico

Wireless MUX: el cable de señales inalámbrico  

Wireless MUX: el cable de señales inalámbrico

El juego inalámbrico Wireless MUX transmite 16 señales digitales y dos analógicas en ambas direcciones; es decir, puede sustituir un cable de señales de 40 hilos.

  • Puesta en servicio sencilla, sin necesidad de configuración ni ajustes
  • Comunicación punto a punto de señales de E/S
  • Tecnología Bluetooth 4.0 actual
  • Bajo consumo de energía
  • Establecimiento de la conexión y transmisión de señales rápidos
  • Alcance de hasta 200 m con antenas omnidireccionales, hasta 400 m con antenas direccionales en caso de vista despejada

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636