Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Manejo sencillo y detección rápida de errores

Configuración de dispositivos con destornillador  

Configuración de dispositivos mediante conmutador giratorio

Elija con facilidad la función de control que desee con el conmutador giratorio que se encuentra en la parte delantera de la carcasa.

Podrá regular los valores umbral y los retardos de respuesta con un ajuste fino de niveles a través del potenciómetro, de modo que las divergencias pequeñas se puedan detectar con rapidez.

Regresar arriba

Empleo a escala mundial

Relés de control EMD con módulo de potencia enchufable  

relés de control EMD con módulo de potencia enchufable

Los relés de control EMD puede utilizarlos en sus aplicaciones en todo el mundo: sin fuente de alimentación adicional. Para ello dispone de dos variantes:

  • relés de control con fuente de alimentación de amplia gama integrada para tensiones de 24 V a 240 V.
  • relés de control con transformador enchufable para adaptar la tensión de alimentación, escalonada en diferentes rangos de tensión de 24 V a 500 V.

 

Regresar arriba

Ahorran espacio y son seguros

Relé de control EMD, 22,5 mm de ancho  

Relé de control EMD: solo 22,5 mm de ancho

Los relés de control EMD le permitirán ahorrar un valioso espacio en el armario de control. Con un ancho de tan solo 22,5 mm y dos contactos inversores son los más estrechos de su clase.

Los circuitos de medición y alimentación están separados entre sí galvánicamente lo que le proporciona una gran seguridad.

Regresar arriba

Diagnóstico claro

Relé de control EMD con LED de colores  

Control rápido mediante LED

Todo de un vistazo: los LED de estado de colores de la parte delantera de la carcasa informan de los siguientes estados del dispositivo:

  • disponibilidad de funcionamiento
  • se excede o no se alcanza el valor umbral
  • estados de relé

Simultáneamente, se coloca una salida de relé para el aviso de alarma al sistema de control.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Sus ventajas de forma detallada