Cajas multifunción

Cajas multifunción

Conectar con comodidad y ahorrar espacio

Cableado mínimo con la técnica de conexión delantera preconfeccionada y conectores para carril simétrico

Volver a Cajas para electrónica

Categorías

Buscar en Cajas multifunción

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con las cajas para electrónica ME-PLC y ME-IO se hará con un sistema de cajas multifuncional. Desarrolle con estas cajas nuevos conceptos de dispositivos.

Ventajas:

  • Flexibilidad en la selección de la tecnología de conexión
  • Cableado cómodo y con ahorro de tiempo mediante las conexiones en el área frontal
  • Construcción sencilla de sistemas de dispositivos modulares mediante el conector de bus para carril simétrico
  • Mucho espacio para su electrónica sobre la placa de circuito impreso
  • Elevada disponibilidad mediante un apoyo especialmente seguro sobre el carril simétrico

Serie ME-IO

Sistema de cajas ME-IO  

Cajas multifunción ME-IO

El sistema de cajas ME-IO es particularmente adecuado para aplicaciones en las hay poco espacio de instalación. La tecnología de conexión push-in delantera y el diseño compacto permiten la realización de dispositivos pequeños con hasta 36 polos.

  • Ancho de construcción mínimo de solo 18,8 mm
  • Técnica de conexión push-in con hasta 36 polos en la parte delantera de la caja
  • Los conectores puenteados como conexión TWIN sustituyen las punteras TWIN
  • Se pueden realizar combinaciones versátiles de tapas de caja y de conectores en la parte delantera

Serie ME-PLC

Sistema de cajas ME-PLC  

Cajas multifunción ME-PLC

El sistema de cajas ME-PLC es ideal para aplicaciones que requieren un gran espacio de instalación y tecnología de conexión frontal. En combinación con una amplia zona de equipamiento de conector de bus para carril, este sistema de cajas ofrece un alto nivel de funcionalidad para diferentes aplicaciones.

  • Dimensiones generosas de cajas
  • Conectores de bus para carril para disposiciones individuales de la placa de circuito impreso
  • Tecnología de conexión a placa de circuito impreso que se coloca en la parte frontal
  • Se puede usar una tecnología de conexión enchufable o una soldada fija

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Cajas multifunción ME-PLC

Cajas para electrónica multifunción para sistemas de control complejos.


Sistema de caja compacto

Múltiples posibilidades de conexión en la parte delantera de la caja.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar