Cajas multifunción ME-PLC

Cajas multifunción ME-PLC

Sistema de cajas para sistemas de control

Cableado mínimo con la tecnología de conexión delantera preconfeccionada y conectores para carril simétrico

Volver a Cajas multifunción

Categorías

Buscar en Cajas multifunción ME-PLC

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de cajas ME-PLC es ideal para aplicaciones que requieren un gran espacio de instalación y tecnología de conexión frontal. En combinación con una amplia zona de equipamiento de conector de bus para carril, este sistema de cajas ofrece un alto nivel de funcionalidad para diferentes aplicaciones.

Ventajas:

  • Conexión cómoda gracias a la tecnología de conexión en la parte frontal
  • Las dimensiones generosas de las cajas garantizan que haya mucho espacio en la placa de circuito impreso
  • Conectores de bus para carril para disposiciones individuales de conductores
  • Adaptación óptima a los requisitos de los dispositivos gracias a diferentes variantes de tapas
  • Ahorre tiempo con un montaje sencillo y rápido

Conexión frontal giratoria

Conexión frontal giratoria  

Conexión frontal giratoria gracias a módulos de conexión giratorios

El sistema ofrece posibilidades cómodas de conexión a través de módulos giratorios de tecnología de conexión.

  • Tecnología de conexión que se coloca en la parte frontal
  • Enchufar y soltar de manera sencilla gracias a la tecnología de palanca
  • Premontada al completo con conexión rápida de conexión por resorte push-in para hasta 36 polos

Conector de bus para carril

Conectores de bus para carril  

Conector para carril para la comunicación de módulo a módulo

Combine la caja para electrónica ME PLC con dos variantes diferentes para lograr una flexibilidad del máximo. Las dos variantes se entregan como kit de equipamiento, es decir, sin placa de circuito impreso y sin montar. Gracias a ello se pueden integrar con comodidad diseños de placa de circuito impreso aptos para las distintas aplicaciones. Así obtendrá la funcionalidad que precisa para sus aplicaciones.

  • 50 polos en el carril y 40 polos en el dispositivo
  • 10 polos en el carril y 10 polos en el dispositivo

Mucho espacio

Mucho espacio en la caja  

Las grandes dimensiones ofrecen mucho espacio

Las grandes dimensiones y las construcciones universales de tapas ofrecen mucho espacio en la concepción de la disposición de sus placas de circuito impreso

  • Dimensiones: A x Al x P: 40 x 180 x 145 mm
  • Mucho espacio para su electrónica individual
  • Construcciones universales de tapas

 

Indicaciones ópticas de estado

Conductores de luz  

Indicaciones ópticas de estado

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en versiones diferentes. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Cajas multifunción ME-PLC

Cajas para electrónica multifunción para sistemas de control complejos.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar